NORD DRIVE MONITOR

Избегайте незапланированных простоев благодаря интеллектуальному мониторингу состояния

NORD DRIVE MONITOR предоставляет пользователям полный обзор эксплуатационных данных их приводных систем NORD.

Решение IIoT непрерывно собирает данные с датчиков и динамически рассчитанные рабочие параметры электронных приводных систем для дальнейшего анализа. Эта информация помогает выявлять износ, своевременно обнаруживать аномалии и оценивать состояние оборудования в режиме реального времени, что позволяет проактивно планировать техническое обслуживание.

Поддерживая стратегии прогнозного технического обслуживания, NORD DRIVE MONITOR помогает сократить незапланированные простои, продлить срок службы оборудования, улучшить использование ресурсов и повысить общую эффективность производства.

Бесшовная интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру

Основанное на проверенных рыночных технологиях , таких как MQTT, TimescaleDB и Grafana, решение NORD DRIVE MONITOR предлагает модульную и масштабируемую архитектуру для сбора, обработки, хранения и визуализации данных.

Стандартизированные интерфейсы упрощают интеграцию с существующими системами заказчика, одновременно обеспечивая надёжную платформу для анализа данных и мониторинга состояния оборудования. Его модульная конструкция легко масштабируется в соответствии с требованиями предприятия, а развёртывание на базе Docker позволяет внедрять решение практически в любой ИТ-среде.

Эффективное техническое обслуживание благодаря современным технологиям IIoT

NORD DRIVE MONITOR помогает преобразовывать эксплуатационные данные в полезную аналитическую информацию. Сочетая мониторинг состоянияв режиме реального времени с возможностями прогнозного технического обслуживания, система способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования, оптимизации мероприятий по техническому обслуживанию и обеспечению более эффективной работы предприятия.

Краткий обзор преимуществ

  • Увеличение срока службы оборудования за счет раннего обнаружения износа
  • Сокращение внеплановых простоев благодаря мониторингу в режиме реального времени с поддержкой IIoT
  • Более качественное принятие решений благодаря прозрачности эксплуатационных данных
  • Улучшенное использование ресурсов и предсказуемое планирование технического обслуживания
  • Гибкая, масштабируемая архитектура для объектов любого размера
  • Бесшовная интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру благодаря стандартизированным интерфейсам IIoT

NORDCON: полный контроль над приводами на кончиках ваших пальцев

Пакет программного обеспечения NORDCON для Windows и мобильных устройств обеспечивает удобный доступ к приводным системам — от одноосевых применений до сложных многоосевых решений.

Программное обеспечение позволяет интуитивно настраивать параметры, эффективно программировать в соответствии со стандартом IEC 61131-3 (включая ST и IL) и быстро проводить диагностику с помощью удобной панели управления.

Такие функции, как туннелирование Ethernet, встроенные функции осциллографа и быстрый доступ к ключевым параметрам, упрощают ввод в эксплуатацию, мониторинг и оптимизацию приводных систем NORD, обеспечивая при этом максимальную производительность и эффективность.

Узнайте больше о NORDCON

Интеллектуальный мониторинг для сокращения простоев

Узнайте, как NORD DRIVE MONITOR помогает непрерывно контролировать производительность приводных систем, поддерживать стратегии профилактического технического обслуживания и повышать общую эксплуатационную готовность оборудования.

Ознакомьтесь с основными функциями и преимуществами в нашей брошюре.

Скачивание брошюры

Контроль состояния

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Широкий выбор датчиков, архитектур программного обеспечения и интерфейсов позволяет нам обеспечивать непрерывный контроль состояния наших приводных систем. Это создает возможность не только постоянного сбора и обработки данных, но и профилактического технического обслуживания, что значительно повышает эффективность работы и надежность вашей приводной техники.

Техобслуживание

Регулярное техническое обслуживание продлевает срок службы ваших высококачественных приводов NORD. Компетентная поддержка наших опытных специалистов по приводам поможет вам повысить эксплуатационную готовность оборудования, сократить время простоя и контролировать ваши расходы. Мы готовы предложить вам различные виды сервиса - от модульного пакета услуг NORD Smart Check до капитального ремонта.

Модернизация и расширение

Современный технический уровень
Модернизация оборудования позволяет использовать более актуальные технологии, повысить эффективность и тем самым сократить выбросы CO₂ в атмосферу. Не упускайте преимущества, которые дает нам технический прогресс, и возможность вывести свою приводную технику на самый современный уровень! С компанией NORD на вашей стороне компетентный и опытный партнер, хорошо знакомый с важнейшими аспектами.