Свет, камера, мотор!

Редукторные двигатели и продукты управления NORD обеспечивают плавное, безопасное движение и бесшумную работу при проведении живых выступлений.

Решения для приводов в сценической и театральной технике

Сцены, используемые в широковещательных передачах, театрах и других местах проведения живых выступлений, требуют надежной и бесшумной приводной техники, которая может безопасно работать вблизи актеров и сценического персонала. Занавесы, подиумы и сценические конструкции должны поворачиваться, подниматься и перемещаться в нужные положения незаметно для зрителей и без угрозы для исполнителей и сценического персонала. Над головами актеров перемещаются тонны грузов, поэтому требования к безопасности приводов, соответствию стандартам и долговечности систем соответственно высоки.

NORD DRIVESYSTEMS — опытный партнер в сфере кино, телевидения и живых выступлений. Наши приводные решения соответствуют требованиям стандартов DIN 56950 и BGV C1, обеспечивая максимальную эксплуатационную надежность и приводы, разработанные с учетом специфических условий сценической деятельности. Поскольку электромеханические приводы все чаще используются в сценическом строительстве, приводные системы NORD, не требующие особого обслуживания, простые в установке и бесшумные, играют решающую роль в обеспечении бесперебойного производства.

Благодаря совместному проектированию, сокращению количества вариантов и энергоэффективной технологии частотно-регулируемых приводов (VFD) компания NORD сотрудничает с вами в разработке решений, которые можно точно управлять по отдельности или в группах для эффективной синхронизации со сценическими процессами. Кроме того, приводы NORD поддерживают художественную постановку, упрощают эксплуатацию и неизменно соответствуют высоким требованиям безопасности отрасли.

Steel beams of the stage technology at the 'Aan het Spui' theater in The Hague with NORD drive technology.

Применение

  • Подъемники и блоки в антресоли
  • Верхнее сценическое оборудование для занавесов, задников и осветительных мостов
  • Нижнее сценическое оборудование для подъемных платформ и подъемников для оркестра
  • Вращающиеся и сдвижные сцены
  • Устройства для подъема и опускания декораций
  • Устройства для поперечного перемещения сценических декораций
  • Подвижные платформы и изменяемые сценические зоны
  • Ферменные системы для освещения, звука и сценической техники
  • Техника для шоу и спецэффектов

Проверенные решения для приводов из одних рук

  • Технологии приводов NORD используются, в частности, в следующих объектах:
  • Сцены для прямых трансляций (США)
  • Театры и концертные залы (США)
  • Круизные лайнеры (США)
  • Фридрихспаласт, Берлин (Германия)
  • Музыкальный театр Билефельда (Германия)
  • Комедийный театр Мадрида (Испания)
  • Государственная опера Праги (Чехия)
  • Александринский театр и оперный театр «Марлинский II» в Санкт-Петербурге (Россия)
  • Национальный театр Пекина (Китай)
  • Центр искусств Coex в Сеуле (Южная Корея)
  • Театр Opal на борту круизного лайнера Oasis (Финляндия)

Решения для привода верхнего сценического оборудования: точность, бесшумность и безопасность

В сценической башне подъемники перемещают грузы весом в несколько тонн непосредственно над артистами и техническим персоналом, что предъявляет самые высокие требования к приводным системам. Подъемники должны точно управляться, обеспечивать легко повторяемые функции и быть защищены от непреднамеренного движения.

Правило DGUV 17 и стандарт DIN EN 17206 устанавливают четкие нормы в отношении конструкции, архитектуры тормозной системы и общей схемы всей приводной цепи. Компания NORD DRIVESYSTEMS понимает эти требования и полностью их выполняет благодаря многолетнему сотрудничеству с театрами и специалистами по автоматизации. Наши приводы для подъемных систем обеспечивают:

  • Стабильность
  • Высокую грузоподъемность
  • Резервные тормоза с пружинным приводом для Максимума безопасности
  • Соединения с прецизионной посадкой и отказоустойчивые муфты
  • Тихую работу для беспрепятственного представления
  • Точное управление с помощью современной технологии частотно-регулируемых приводов

Кроме того, приводные решения NORD компактны, что позволяет легко интегрировать их над сценой — даже в условиях крайне ограниченного пространства. Результатом является надежная конструкция системы, которая повышает как эксплуатационную безопасность, так и творческую гибкость.

Приводные решения для сценического оборудования: мощные решения для подиумов, вращающихся сцен и опускающих устройств

Сложные приводные системы часто работают в ограниченном пространстве под сценой. Подъемные платформы, подъемники для оркестра, поворотные столы и опускающие механизмы должны безопасно переносить тяжелые, зачастую синхронизированные нагрузки. Эти системы созданы для работы в таких экстремальных условиях, оставаясь при этом незаметными для зрителей.

Решения NORD для приводов сценического оборудования представляют собой сочетание:

  • компактных редукторов с высоким крутящим моментом
  • прочных блочных корпусов
  • точной технологии управления
  • функций, ориентированных на безопасность в соответствии с действующими стандартами.

NORD DRIVESYSTEMS поставляет мотор-редукторы и частотно-регулируемые приводы, которые оптимально соответствуют этим требованиям, способны выдерживать высокие осевые и радиальные нагрузки и надежно работают даже при постоянной нагрузке. Варианты двигателей с оптимизированным уровнем шума, приводы без вентиляторов и оптимизированные системы управления тормозами также способствуют бесшумной работе сценического оборудования.

Решения для приводов систем освещения: безопасное перемещение при компактных габаритах

Системы освещения, фермы и сценография должны перемещаться точно и бесшумно, причем часто они расположены в чрезвычайно ограниченном пространстве над сценой. В то же время системы, перемещающие эти тяжелые элементы, требуют максимальной эксплуатационной надежности, чтобы всегда сохранять контроль.

NORD DRIVESYSTEMS поддерживает этот сектор с помощью высококонфигурируемых приводов, разработанных для удовлетворения требований систем освещения. Наши решения соответствуют требованиям безопасности современных сценических технологий и могут гибко интегрироваться в существующие фермы и системы освещения.

  • Компактные конструкции для низких высот и узких ферм
  • Бесшумные двигатели / электродвигатели для практически бесшумного перемещения
  • Резервированные тормозные системы для безопасного позиционирования
  • Гибкая интеграция в временные и постоянные осветительные мосты

Надежные приводные компоненты для сценической техники

NORD поставляет эффективные приводы, отвечающие новейшим энергетическим стандартам, в сочетании с прочной конструкцией и интеллектуальной технологией управления. Наши решения разработаны с учетом длительного срока службы, высокой эксплуатационной готовности и строгих требований безопасности сценической техники — включая резервированные тормозные системы, надежные классы защиты и конструкцию, соответствующую стандартам.

Гибридный спирально-цилиндрический мотор-редуктор UNICASE

Спирально-цилиндрический редуктор с высоким КПД

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23,160 Nm
  • Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой эффективности
  • Незначительные габариты благодаря компактной конструкции
  • Низкий уровень шума благодаря плавному ходу

Параллельный редукторный двигатель UNICASE

Редукторный двигатель с компактной конструкцией

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Компактная конструкция для экономии места при установке
  • Подходит для промывки водой, может быть оснащена системой NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
  • Низкий уровень шума благодаря бесшумной работе

Редукторный двигатель UNICASE со спирально-коническими зубчатыми колесами

Конико-цилиндрическая зубчатая передача с прочным корпусом и высоким передаточным числом

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Высокая удельная мощность
  • Не требует особого ухода и отличается длительным сроком службы
  • Высокие радиальные и осевые нагрузки

Промышленные редукторы MAXXDRIVE®

  • Размеры: 11
  • Мощность: 2,5 – 8 075 л.с.
  • Крутящий момент: 132 800 – 2 495 900 фунт-дюйм
  • Передаточное число: 5,60:1 – 30 000:1
  • Параллельные и косозубые редукторы
  • Высокоточное выравнивание осей
  • Корпус UNICASE
  • Длительный срок службы, низкие эксплуатационные расходы

NORDAC ON SK 300P

NORDAC FLEX — SK 200E

Децентрализованный преобразователь частоты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Класс защиты: IP55, IP66
  • Универсальное применение: монтаж на стене или на двигателе
  • Гибкая регулировка благодаря модульной конструкции
  • Высокая функциональность для широкого спектра применений

NORDAC PRO SK 500E

Преобразователь частоты для установки в шкафу управления

  • Диапазон мощности: 0,25–160 кВт
  • Класс защиты: IP20
  • Гибкая настройка благодаря масштабируемым интерфейсам Ethernet
  • Масштабируемый набор функций благодаря подключаемым дополнительным модулям
  • Управление многоосевым режимом работы через интерфейс нескольких энкодеров

Технология торможения

  • Электромагнитные тормоза с пружинным приводом
  • Рабочие или удерживающие тормоза
  • Двойные тормоза
  • Тормоза с классом защиты IP66
  • Защита от ржавчины
  • Защита от пыли
  • Система мониторинга износа воздушного зазора MIK
  • Тормоза с оптимизированным уровнем шума

Энкодеры и системы обратной связи

  • Инкрементные энкодеры TTL / HTL / sin-cos
  • Абсолютные энкодеры одно- или многооборотные,
  • комбинированные энкодеры
  • Подшипники с датчиками
  • Индуктивные датчики

Уплотнительные кольца для двойных валов и материалы валов

  • Усовершенствованная система уплотнения
  • Прочные прокладки
  • Чистое трансмиссионное масло
  • Вал из нержавеющей стали

DTS2

Максимум гибкости в ограниченном пространстве

Компания DTS2 реализовала ультрасовременную сценическую установку в театре «Theater aan het Spui» в Гааге, несмотря на крайне ограниченное пространство под потолком. Около 40 компактных и мощных приводов NORD обеспечивают надежное, бесшумное и безопасное перемещение мостов, подъемников для декораций и цепных талей.

Благодаря использованию конических и цилиндрических редукторов с параллельными валами и плоских редукторов в этом проекте удалось добиться максимальной свободы движения при соблюдении самых высоких стандартов безопасности. Результат — удачное сочетание сценического опыта, инженерных знаний и точно настроенной приводной техники.

Посмотреть полную рекомендацию

Нам нужен был надежный партнер, который смог бы разработать для нас наилучшее возможное решение, понимал бы специфику сценической техники, а также был бы знаком с такими вопросами, как безопасность и законодательные нормы. Компания NORD сопровождала нас на протяжении всего проекта с большим энтузиазмом и обширными знаниями. Техническая поддержка и сервис, предоставляемые NORD, действительно заслуживают высокой оценки.

ShowFab

Шоу должно продолжаться

Компания ShowFab из Фэрфилда, штат Нью-Джерси, является производителем нестандартного оборудования для творческих рынков. Основанная в 1986 году, компания обслуживает бродвейские шоу, новостные программы и Широковещательные передачи спортивных событий, предлагая широкий ассортимент ярких, привлекательных дисплеев и конструкций.

Одним из примеров этого стал проект для популярной спортивной сети. Когда компании было предложено спроектировать, изготовить и установить телевизионную кабину и системы освещения для нового объекта клиента в Калифорнии, ShowFab обратилась к NORD за тормозными двигателями, необходимыми для привода металлических сварных конструкций, которые должны были висеть над кабиной.

Посмотреть полную рекомендацию

Мы очень редко строим одну и ту же машину дважды. Каждая из них разрабатывается индивидуально для удовлетворения очень конкретных потребностей. В этом всегда есть свои сложности, но у нас не было абсолютно никаких проблем с той частью проекта, за которую отвечала компания NORD.

Театр Дуйсбурга

Модернизация с акцентом на надежность и безопасность

В Театре Дуйсбурга была проведена комплексная модернизация систем управления и автоматизации сценического оборудования. Более 100 приводов в верхней и нижней механике теперь функционально управляются через систему, соответствующую требованиям SIL 3, от отраслевого специалиста UNICAN, включающую мощное программное обеспечение, консоли HMI, современные контроллеры осей и многочисленные шкафы управления, оснащенные частотно-регулируемыми приводами серии SK 535E от NORD DRIVESYSTEMS. Интуитивное управление с сенсорного экрана и точное программирование представлений обеспечивают бесперебойную работу за кулисами.

Посмотреть полную рекомендацию

Документы

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G1000 - Каталог - Редукторы - Приводы с постоянной скоростью вращения


G1000 - Каталог - Редукторы - Приводы с постоянной скоростью вращения
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G1050 - Каталог - Промышленные редукторы MAXXDRIVE 50 Гц метрические, 60 Гц дюймовые


G1050 - Каталог - Промышленные редукторы MAXXDRIVE 50 Гц метрические, 60 Гц дюймовые
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

E3000 - Каталог - NORDAC Электронная приводная техника


E3000 - Каталог - NORDAC Электронная приводная техника
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

CS0031 - DTS2_Сценическая техника


CS0031 - DTS2_Сценическая техника
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации
  • Новое видение подъемных механизмов с MAXXDRIVE® XD

    Промышленные редукторы MAXXDRIVE® XD сочетают в себе проверенные компоненты с геометрически оптимизированным цельным корпусом, что позволяет выдерживать самые высокие нагрузки. Увеличенная межосьовая расстояние обеспечивает более компактную конструкцию и снижает вес привода до 60 %. Кроме того, встроенная инспекционная крышка упрощает проверку и мониторинг внутренних компонентов.

    Узнайте больше о MAXXDRIVE XD®
  • Новый уровень функций безопасности

    Наша комплексная функциональная безопасность на уровне привода открывает вам возможность гибкого проектирования установок без сложных дополнительных монтажных работ. В компании NORD мы поддерживаем протоколы PROFInet и EtherCAT: ПЧ NORD можно интегрировать в Применения, требующие обеспечения безопасности, в рамках существующей сети Industrial Ethernet с помощью PROFIsafe или FSoE. 

    Интеграция функций безопасности

Движимые вашими требованиями

На сцене важно каждое движение. Технологии, работающие за кулисами, должны функционировать незаметно и с абсолютной безопасностью. Компания NORD DRIVESYSTEMS понимает особенности верхних и нижних механизмов, сложности, связанные с ограниченным пространством для монтажа, а также ответственность за точное и безопасное перемещение чрезвычайно тяжелых грузов. Наши приводные решения разработаны с учетом высоких стандартов безопасности отрасли и адаптированы к потребностям вашего объекта.

Хотите узнать, какое решение NORD лучше всего подходит для вашей стратегии сценической техники? Свяжитесь с нами, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами — мы уделим время тому, чтобы понять ваши требования и предложить решение, на которое вы сможете полагаться долгие годы.

Свяжитесь с нами

Выставки и мероприятия

NORD участвует в выставках и отраслевых мероприятиях по всему миру. Посетите наши стенды, чтобы узнать больше о комплексных приводных решениях, предлагаемых NORD DRIVESYSTEMS, и обсудить ваш следующий проект.

Страна   Выставка Город Дата Зал
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431