Nyheter –
NORD använder miljövänliga och high-solid färger
Ytbeläggningen och färgen skyddar NORD drivsystemskomponenterna optimalt och säkerställer en estetisk och enhetlig bild av systemet och företaget. NORD använder den nyaste generationen av high-solid färger och säkerställer därmed att emissionen av lösningsmedel vid målningsarbetena ligger långt under de gränser som lagstiftningen kräver. Dessa beläggningar får nya beteckningar, men de tekniska egenskaperna förblir oförändrade.
Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller ett brett urval av miljövänliga färgalternativ som garanterar optimalt ytskydd för din tillämpning och dina omgivningsförhållanden. High-solid färger innehåller upp till 80 % fasta material. Med sitt låga lösningsmedelsinnehåll på ca. 20 % belastar de miljön betydligt mindre än konventionella färger. De High-Solid färger som vi använder kombinerar vattenlösliga färgers fördelar med lösningsmedelsbaserade färgers funktionalitet. Dessutom gör den lägre andelen lösningsmedel att kortare torktider krävs i produktionen – en stor fördel jämfört med vattenbaserade ytbeläggningssystem. Underlaget för vattenbaserad färger måste dessutom rengöras och avfettas med lösningsmedel innan det målas.
Vilket ytbeläggningssystem man väljer för den drivtekniska lösningen från NORD beror på omgivnings- och driftförhållandena på installationsplatsen. Beteckningarna för beläggningsklasserna som NORD använder kommer inom kort att ändras. Men egenskaperna för och kvaliteten på respektive beläggningsklass kommer att förbli oförändrad. De nya beläggningsklasserna C2 till C5 baserar sig på klassificeringen av omgivningsförhållandena enligt DIN EN ISO 12944-2. Beläggningarna Basic/Basic+ för inomhusinstallerade drivenheter motsvarar klass C2 (tidigare F2). Sedan ökar skikttjockleken och antalet färgskikt började från beläggningen NORD Severe Duty 2/2+, klass C2 (tidigare F3.0) för skyddade utomhusinstallationer till NORD Severe Duty 5/5+, klass C5 (tidigare F3.3) för utomhusinstallationer med hög belastning i stads- och industriomgivning.