Battericellsproduktion från 0 till 100:
Utan omvägar till högsta effektivitet

Med effektiva drivlösningar från NORD DRIVESYSTEMS tar din battericellsproduktion fart mot optimal anläggningsprestanda – med högpresterande komponenter, kontinuerlig rådgivning och omfattande processkompetens för fler än 100 branscher.

Dra nytta av NORD som partner i din battericellsproduktion

Vad vi erbjuder med vår portfölj och vår service:

NORDs drivlösningar utmärker sig med hög robusthet och lång livslängd. De säkerställer en tillförlitlig drift även under krävande driftsförhållanden som stora temperaturskillnader, höga axiella och radiella krafter eller kontinuerlig drift.

Med vår IIoT-kompatibla tillståndsövervakning håller din systemstyrning ständigt reda på all statusdata för förebyggande underhåll. Om du behöver vår service finns vi tillgängliga för dig med vår support dygnet runt – garanterat nära din produktion tack vare vårt nätverk som sträcker sig över 80 länder.

NORD erbjuder systemlösningar bestående av växlar, motorer och drivelektronik, vars samspel är exakt framtaget för optimala effektdata gällande dynamik, vridmoment, utväxling och precision.

Från korta ramptider till hög hastighet: NORDs skalbara drivlösningar ger dig gedigen kontroll över produktionsflödet. Och med vårt modulära produktsystem får du allt från en enda leverantör.

Vi erbjuder våra komponenter i färger som inte innehåller koppar och zink. Därmed säkerställer NORDs drivlösningar att ingen kontaminering uppstår under battericellernas produktion.

Med sin egen utveckling av UNICASE-utföranden och utrustning som VL3-lagret Drywell för vertikala utgående axlar gör NORD sina komponenter säkra mot läckage. Vidare erbjuder NORD service- och användarvänliga plug and play-lösningar som praktiskt taget eliminerar monteringsfel.

NORD hjälper dig att sänka din totala ägandekostnad. Detta uppnår vi på flera nivåer. Bland annat genom att: Vi förfogar över högeffektiv drivteknik, till exempel IE5+ synkronmotorer, drivkomponenter som håller länge och servicevänliga system.

Vi tar ett helhetsgrepp om drivapplikationer och identifierar betydande besparingspotentialer utöver ren drivprestanda, till exempel genom möjligheten att minska antalet produktvarianter.

Ingen risk för kontaminering:
0 % koppar , 0% zink med NORD

Vi har erfarenhet av mycket känsliga processer. För kontamineringskritiska applikationer utrustar vi komponenterna i våra drivlösningar med vårt kontamineringsskydd, som går långt utöver att bara hindra läckor: Tack vare vår beläggning som är speciellt utvecklad för battericellsproduktion kan vi helt eliminera koppar och zink. Detta minimerar risken för jonisering mellan katod- och anodmaterialen och våra drivenheter avsevärt.

  • Färg med 0 % koppar och 0 % zink
  • Galvaniserade komponenter ersätts av korrosionsbeständigt V4A-rostfritt stål, i synnerhet komponenter som skruvar, brickor, kabelskruvförband, oljelock eller andra delar på begäran
  • Fläktkåpa av kallvalsat stål

Drivlösningar från NORD inom battericellsproduktion

Omrörardrifter som håller länge

NORDs skräddarsydda lösningar för blandning och omrörning har visat sitt värde inom processteknik. Vridstyva UNICASE-utföranden i ett stycke gör att våra högpresterande växlar kan motstå höga radiella och axiella krafter. Detta gör våra komponenter kompakta och hållbara.

NORD-växlar ger också en hög driftsäkerhet med sin optimala täthet. Vår SAFOMI IEC-adapter för MAXXDRIVE® industriväxlar ökar denna tillförlitlighet ytterligare samtidigt som den reducerar underhållet.

Drivlösningar för:

  • Blandning
  • Omrörning

Dynamisk processtyrning

Våra frekvensomriktare använder Closed Loop för att styra dynamiken i beläggningsprocessen. I kombination med våra vinkelväxelmotorers smidiga drift säkerställer NORDs drivlösningar en tillförlitlig precision vid höga produktionshastigheter >100 m/min.

Med höga verkningsgrader och system som är optimalt konstruerade för alla belastningsområden erbjuder NORDs drivlösningar bästa möjliga kostnadseffektivitet.

Drivlösningar för:

  • Av- och upplindning
  • Dragvalsar

För konstanta krafter i valsverk

Med vridmoment upp till 50 000 Nm, utväxlingsförhållanden mellan 3,03 och 13.432,68 och en verkningsgrad på upp till 97 % är NORDs vinkelväxelmotorer viktiga prestandafaktorer i applikationer som kräver konstant höga krafter.

NORDs centraliserade och decentraliserade drivelektronik säkerställer att denna kraft överförs till valsarna pålitligt och jämnt samt i en hög produktkvalitet för elektroden.

Drivlösningar för:

  • Av- och upplindning
  • Dragvalsar

Högeffektiv energiförbrukning

Med IE5+ by NORD erbjuder vi synkronmotorer vars verkningsgrad överstiger värden för den högsta definierade energieffektivitetsklassen. Ur vårt modulära produktsystem skapar vi prestandaoptimerade drivlösningar som kräver lite underhåll och sänker driftskostnaderna avsevärt även i detta kostnadsintensiva processteg.

Vi kan använda energi med hög effektivitet och styra dess effekt exakt med våra frekvensomriktare, inklusive reglervalsstyrning.

Drivlösningar för:

  • Av- och upplindning
  • Bandtransportörer

Gjord för långa driftstider

Med komponenterna i vårt modulära produktsystem skapar vi kompakta systemlösningar som är kända för sin robusthet, hållbarhet och sitt enkla underhåll. NORD-drivenheter har hög överbelastningskapacitet och kan styras individuellt. Detta gör att du kan justera transportbandets hastighet intelligent och kontrollera dynamiken exakt.

Genom att skräddarsy våra drivlösningar exakt efter dina specifika behov med vår tekniska expertis och branschkunskap kan vi erbjuda ett övertygande pris-/prestandaförhållande för battericellsproduktionens krävande processteg.

Drivlösningar för:

  • Rulltransportörer
  • Bandtransportörer
  • Överföringesenheter vid hörn
  • Lyft- och körmaskinerier

NORD-produkter för battericellsproduktion

Komponenterna i NORDs drivlösningar kombinerar flera fördelar:

  • NORDs egen produktion med stor tillverkningsbredd
  • Flexibelt, modulärt produktsystem
  • IIoT-kompatibelt
  • Centraliserad och decentraliserad drivelektronik för alla systemarkitekturer
  • Hög användar- och servicevänlighet och enkel idrifttagning
  • Motorer med godkännanden och certifieringar i hela världen
  • Hög energi- och kostnadseffektivitet

Här kan du se ett urval komponenter som vi kan använda för att skapa dina skräddarsydda drivkoncept.

NORDBLOC.1 vinkelväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm–660 Nm
  • Högeffektiv med låga driftkostnader
  • Säker drift med hög axiell och radiell belastningsbarhet

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

  • Finns som 3- och 4-stegsversioner
  • Mycket belastningsbara hus i en del
  • Optimal tätning för en lång användningstid utan läckor
  • Flexibel temperaturhantering för varierande omgivningsförhållanden

NORD UNIVERSAL motor

  • Effekt: 0,12 kW–45 kW
  • Verkningsgradsklass IE3
  • Kapslingsklass IP66
  • Världsomfattande certifieringar för global användning

IE5+ synkronmotor (TEFC)

  • Effekt: 0,35 kW–11,00 kW
  • Överträffar den högsta definierade IE-klassen IE5+
  • Världsomfattande certifieringar för global användning
  • Konstant hög verkningsgrad i hela inställningsområdet

NORDAC ON+ frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Högkompatibel tack Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt

NORDAC PRO kopplingsskåps-frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP 20
  • Högkompatibel tack Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Multikodar-gränssnitt möjliggör drift med flera axlar

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1060 - Industriväxlar MAXXDRIVE® för blandnings- och omrörningsteknik


F1060 - Industriväxlar MAXXDRIVE® för blandnings- och omrörningsteknik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Alla produkter i NORDs modulära produktsystem

Upptäck NORDs breda utbud

  • Växelmotorer
  • Elmotorer
  • Industriväxlar
  • Drivelektronik

Planering & rådgivning

NORD bistår ditt projekt med bl.a.

  • Design och teknisk projektering
  • Energieffektivitet- och TCO-rådgivning
  • Condition Monitoring
  • Digital beställningsprocess

After Sales Services

NORD hjälper dig med en omfattande service, t.ex.

  • Idrifttagning & service
  • Reservdelar & reservdelshantering
  • 24/7 nödsupport
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success.

Som en pålitlig partner stöttar vi våra kunder på vägen mot framgång med robusta och effektiva drivsystem, branschspecifika lösningar, kompetent rådgivning och global service. NORD står för en utpräglad kundorientering och problemlösningsmentalitet. Något som över 100 industrier drar nytta av.

Låt oss veta vad vi kan sätta i rörelse för dig!

Välkommen att kontakta oss