SK 180E - NORDAC BASE - frekvensomriktare

Den prisvärda omriktaren

  • Effekt: 0.33 - 3.0 HP
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Installation på vägg eller motor
Spänning: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Kontrollterminaler: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

NORDAC BASE är vårt billigare frekvensomriktare. NORDAC BASE har robust teknologi särskilt framtagen för enkla drivlösningar för installation utanför kontrollskåpet till låg kostnad.

  • Flexibel decentraliserad installation utanför kontrollskåpet

  • Robust design
  • Billigare alternativ för enklare uppgifter
  • Högprecisionsstyrning med variatordrift
  • Fyrkvadrantdrift (1,5kW / 2,2kW)
  • PLC-funktionalitet för funktioner nära drivenheten (PLC on Board)
  • Energisparfunktioner för delbelastad drift
  • Verktyg för styrning och parameterisering och enkel parameterstruktur
  • Integrerat linjefilter som uppfyller alla krav på elektromagnetisk kompatibilitet
  • För drift av synkron- och asynkronmotorer
  • Styrning och återkopplad reglering

  • Intralogistik
  • Allmän materialhantering
  • Förpackningsindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Pumpapplikationer

  • AS-gränssnitt
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD S7 standardmoduler

NORD S7 standardmoduler