MAXXDRIVE® vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.5 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Effektområden: 1,5 - 6000 kW
  • Vridmoment: 15 000 - 260 000 Nm
  • Precisionstillverkat växelhus i ett stycke för hög belastning
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din användning
  • Tyst gång
Tillverkningsstorlekar: 11
Monteringsposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utväxling: 12.61:1 - 30,000:1

I vinkelkuggväxelutförandet är alla storlekar av MAXXDRIVE industriväxlarna tillverkade enligt den beprövade UNICASE-principen. Med hjälp av olika tätningsalternativ kan industriväxlarna anpassas till en mängd olika omgivningsförhållanden. Olika kyl och värmealternativ möjliggör en  flexibel temperaturhantering,  vilket tillåter användning även vill kraftigt varierande omgivningsförhållanden och förlänger smörjmedlens brukstid. Stora rullager och axelavstånd ökar komponenternas belastningsbarhet och livslängd. Vi erbjuder korta leverans- och projekteringstider. Detta är möjligt tack vare våra experters kunskap om varje användnings specifika krav och optimal lagerhållning

  • Olika lager och drivaxlar för optimal anpassning till applikationen
  • Effektiva kylningsalternativ kan levereras
  • Många olika möjligheter att montera motorn
  • Monteringsklara komplettsystem med koppling, bromsar, övervakning m.m. kan levereras
  • Modulärt installerade backspärrar möjliggör enkel tillgänglighet

  • Optimal tätning innebär lång användningstid utan läckor
  • Låg ljudnivå tack vare växlarnas höga prestanda
  • Effektiv fläktkylning genom optimerade fläktar och styrning av luftströmmen
  • Hög vridmomentskapacitet
  • Smörjmedlens förlängda livslängd minimerar servicekostnaderna
  • Symmetrisk konstruktion
  • Spegelvänt och lutande monteringsläge är möjligt
  • Optimal integration i kundanvändningen tack vare 6 möjliga monteringslägen
  • Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan är möjligt
  • Hög tillförlitlighet
  • Lång livslängd
  • Hög precision