UNICASE tappväxelmotor

Smal men högpresterande

  • Effekt: 0.16 HP - 268 HP
  • Vridmoment: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Tillverkningsstorlekar: 15
Monteringsposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utväxling: 4,03 - 15685,03

I kombination med centraliserade eller decentraliserade frekvensomriktare erbjuder parallellaxelväxelmotorer bästa möjliga verkningsgrad och ekonomi för en mängd olika systemlösningar. UNICASE kapslingskonceptet garanterar lång livslängd och lågt underhåll.

  • Massiva och ihåliga axlar (kilspår, Gripmaxx, krympskiva)
  • Påsticks-, fläns-, fotmonterade och CEMA skruvtrasportör versioner
  • Växel med parallell axel

  • Smal form för platssparande montage
  • Fördelen med gjutjärnshus-utförandet är robustheten
  • Mycket hög verkningsgrad och därför låga driftskostnader
  • Olika lagerkoncept garanterar hög axial och radial belastningsbarhet
  • Tyst drift
  • Robust design för lång livslängd och servicevänlighet
  • Alternativt: Drywell-utförande för mixers och omrörare
  • Lågt servicebehov och därför billig i underhåll
  • Applikationsspecifika utföranden

Symach palleteringsmaskiner

Dynamisk palletering

Palleteringsmaskiner spelar en stor roll inom produktion och distribution. De måste fungera felfritt för att inte orsaka förseningar och stopp i produktionsflödet och måste samtidigt kunna anpassas till olika varor och branscher. Därför används energisparande växelmotorer med NORD SK 200E decentraliserade frekvensomriktare för att utföra avancerade rörelser med exakt och noggrann positionsstyrning palleteringsmaskiner hos företaget SYMACH.

ElectroMech

Drivlösningar för lyftkranar

Transportörspecialisten ElectroMech är Indiens största tillverkare av lyftkranar för olika industriella applikationer och infrastrukturprojekt. I Pune tillverkar ElectroMech ett brett utbud av lyftanordningar och byggkranar. De använder sig av perfekt synkroniserade, robusta skåpsmonterade frekvensomriktare från NORD för att lyfta och sänka kranplattformarna.