UNICASE vinkelväxlar

  • Effekt: 0.16 - 250 HP
  • Vridmoment: 1,593 – 442,500 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 11
Monteringsposition: M1 - M6
Utväxling: 8.04 - 13,432.68 : 1

Vinkelväxlade motorer med den beprövade UNICASE-principen innebär en trygghet eftersom motorerna kräver väldigt lite underhåll och har en lång livslängd. BLOCK vinkelkuggväxlar finns i flera olika utföranden och storlekar som kan anpassas efter just dina behov.

  • Hål- och solidaxel (med kilspår, Gripmaxx eller spännelement)
  • Påsticks-, fläns och fotmonterade versioner
  • Vinkelkuggväxlar

  • Hög verkningsgrad för lägre driftkostnader
  • Robust design för lång livslängd och litet underhåll
  • Billig i drift tack vare det låga underhållet
  • Robust växelhus i gjutjärn
  • Olika lagerkoncept ger hög tolerans för axial- och radialkrafter
  • Applikationsspecifika versioner

  • Intralogistik
  • Paketering
  • Materialhantering
  • Åkdrifter
  • Teaterdrifter

GinD fasadhissar

Exakt förflyttning

Góndolas in Design, S.L. tillverkar skräddarsydda fasadhissystem för underhåll och rengöring av fasader. Tekniken i sådana hissystem är avancerad och ställer stora krav på ingående drivsystem. Företaget använder därför frekvensomriktaren SK 500E från NORD för att lyfta, vrida och exakt positionera hissplattformen längs husfasaden.

Stros bygghissar

Skräddarsydda drivlösningar för bygghissar

Den tjeckiska tillverkaren av bygghissar STROS levererar till kunder i hela världen. I deras hissar använder de drivenheter från NORD i form av tre vinkelväxlade motorer med externa bromsmotstånd med en NORDAC PRO SK 500E skåpsmonterad omriktare med lyftfunktioner som mjukstartar och bromsar hissarna med stor precision.

ElectroMech

Drivlösningar för lyftkranar

Transportörspecialisten ElectroMech är Indiens största tillverkare av lyftkranar för olika industriella applikationer och infrastrukturprojekt. I Pune tillverkar ElectroMech ett brett utbud av lyftanordningar och byggkranar. De använder sig av perfekt synkroniserade, robusta skåpsmonterade frekvensomriktare från NORD för att lyfta och sänka kranplattformarna.