Colubris
Установки Colubris очищують воду по всьому світу – з універсальними двигунами NORD
Чиста вода стає дедалі дефіцитнішим ресурсом. Екологічні норми визначають, чи можна скидати воду у поверхневі водойми, однак постійне використання свіжої води може бути занадто дорогим і складним. Установки компанії Colubris у Вінтерсвейку (Нідерланди) забезпечують у всьому світі очищення води та можливість її повторного використання за потреби. При цьому Colubris використовує універсальні двигуни компанії NORD.
Перетворення брудної води на чисту — коротко кажучи, це завдання компанії Colubris. Компанія розробляє, проектує, конструює та постачає для цього різні технології та рішення. Компанія працює з 1984 року — тоді ще під назвою Redox — і на сьогодні є одним із визнаних лідерів у галузі водоочищення на міжнародному рівні. Colubris воліє говорити про процеси, до яких належать установки. Ці процеси повністю адаптуються до вимог замовника. Окрім водоочищення, Colubris також розробляє та постачає рішення для сортування відходів та біоресурсів.
«Чисту воду стає дедалі важче отримати», — каже Франк Тілльманн, генеральний директор Colubris. «Крім того, суворі екологічні норми не дозволяють підприємствам просто скидати стічні води, що утворюються під час виробництва, у поверхневі води або каналізацію. Для цього необхідне ретельне попереднє очищення. Для багатьох підприємств власна система очищення питної води є єдиною можливістю розширення». І Colubris є важливим гравцем у цій галузі не тільки в Нідерландах, але й на міжнародному ринку. Colubris постачає свої рішення переважно підприємствам харчової промисловості, зокрема, бойням та підприємствам з переробки овочів. Крім того, компанія все активніше працює у комунальному секторі, наприклад, на очисних спорудах водопостачальних асоціацій.
Саудівська Аравія
Тілманн: «Зараз ми беремо участь у великому проєкті в Саудівській Аравії, де посеред пустелі будуємо очисну станцію для птахофабрики. Щоб ви могли уявити собі масштаби: тут щодня переробляють 500 000 бройлерів. Звісно, вода там не доступна відразу і її доводиться викачувати з великої глибини». Щоб мінімізувати споживання води, стічні води очищуються за допомогою систем і технологій Colubris та повторно використовуються. «Установка, яку ми розробили для цього підприємства, може переробляти 600 м³ води на годину або 7 500 м³ на добу. Це значно більше, ніж у типових споживачів, таких як забійні цехи, які в середньому переробляють 1 000 м³ води на день. Особливістю цієї установки для очищення стічних вод є надзвичайно низьке споживання хімікатів. Завдяки цьому експлуатаційні витрати в шість разів нижчі за середні показники в галузі». Подібна установка також очищає стічні води з території птахоферми. Очищена вода потім використовується для зрошення навколишніх полів та городів. За допомогою цієї води, у свою чергу, вирощують корм для курей. Установку для Саудівської Аравії побудували близько 60 виробничих працівників Colubris у Вінтерсвейку та транспортували на Близький Схід у понад 50 контейнерах. Будівництво очисної станції зараз у повному розпалі.
Глобальна сертифікація NORD має вирішальне значення
Colubris є клієнтом NORD Drivesystems вже понад тридцять років. Ще багато років тому було прийнято рішення працювати виключно з двигунами NORD. «Раніше використовувалися приводи різних виробників», — пояснює Ервін Геесінк, керівник відділу закупівель та логістики. «Однак ефективніше покладатися на двигуни одного постійного постачальника. Більшу частину нашого обороту ми отримуємо за кордоном, зокрема в Європі, Північній та Південній Америці, а також на Близькому та Середньому Сході. Тому ми обрали компанію NORD, оскільки її універсальні двигуни сертифіковані та визнані у всьому світі. Крім того, ці двигуни мають надзвичайно високу потужність при дуже низьких обертах, що є необхідним на важливому першому етапі процесу очищення води».
Окремі етапи процесу очищення
«Установка для очищення води, як правило, складається з різних машин, кожна з яких відповідає за певний етап процесу очищення», — пояснює інженер-проектувальник Марко Хогенкамп. «До них належать машини, які фільтрують з води більші тверді речовини, так звані системи флотації з розвантаженням тиску, які всередині компанії називаються установками DAF. У цих установках за допомогою аерації з дрібними бульбашками відокремлюються олії, жири, певні тверді речовини та флокули. Крім того, розчинені речовини видаляються у басейнах за допомогою аеробних та анаеробних процесів».
«Барабанні фільтри зазвичай встановлюються на початку процесу очищення і видаляють з води переважно тверді речовини. У цій машині стічні води подаються ззовні до ситового барабана з невеликими отворами розміром від 0,5 до 1 мм у стінці циліндра. Вода протікає через ці отвори всередину барабана, а потім через ті самі отвори знову назовні, перш ніж її зливають для наступного етапу очищення. Уловлені забруднення утворюють товстий осад у барабані, який безперервно зішкрібається та видаляється. Цей шар осаду одночасно виконує функцію додаткового технологічного фільтра. Для належного функціонування фільтра та формування шару осаду дуже важлива правильна швидкість обертання барабана».
Висока потужність при низьких обертах
Універсальні двигуни в поєднанні з черв'ячними та циліндричними редукторами NORD дозволяють обертати циліндри з дуже низькою частотою обертання без втрати потужності. При 50 Гц частота обертання барабана становить 7,5 обертів на хвилину, а при 10 Гц — максимум 2,5 обертів на хвилину. Універсальні двигуни доступні з потужністю від 0,3 до 45 кВт. Більшість двигунів у машинах для очищення Colubris мають потужність до 3,0 кВт. Управління двигунами здійснюється за допомогою перетворювачів у розподільних шафах, які можуть поставлятися компанією NORD, але, залежно від побажань замовника, також і іншими постачальниками.
Управління мотор-редукторами здійснюється не децентралізовано, а через центральні розподільні шафи. Для цього є практична причина: установки для очищення води Colubris часто встановлюються у вологих приміщеннях. Фізичне розділення приводу та системи управління запобігає впливу вологи на роботу перетворювачів.
Сервісне обслуговування
Для компанії Colubris та її клієнтів безперебійна робота установок водопідготовки має вирішальне значення. Геесінк: «У більшості випадків зупинка водопідготовки майже миттєво призводить до зупинки виробництва. Технологія приводів від NORD має вирішальну перевагу: цей постачальник може надавати сервісне обслуговування по всьому світу». Компанія NORD представлена у понад 80 країнах, тому в разі потреби можна швидко отримати допомогу на місці. «Перевага, якою ми досі майже не користувалися», — сміється Геесінк. «Практика показує, що високоякісні двигуни та редуктори NORD практично не виходять з ладу».
Універсальний черв'ячний редуктор SMI
Черв'ячний редуктор гігієнічного виконання
Універсальний черв'ячний редуктор SI
Черв'ячна передача з високою питомою потужністю
NORDAC PRO SK 500E
Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі
NORDAC PRO — SK 500P — частотний перетворювач
Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі
- Діапазон потужності: 0.25 kW – 160 kW
- Клас захисту: IP20
- Проста інтеграція системи за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
- Швидке введення в експлуатацію завдяки налаштуванню параметрів без застосування напруги через USB-порт
- Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами