NORD Drivesystems

Gemeinsam viel Bewegen

Getriebebau NORD zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Das Produktprogramm umfasst Getriebemotoren, Motoren, Industriegetriebe, Frequenzumrichter und Motorstarter/Frequenzumrichter zur dezentralen Antriebssteuerung.

News and Announcements

Youtube Kanal von NORD Drivesystems

Informationen für unsere Geschäftspartner und Kunden zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) sowie zur Sicherung der Lieferfähigkeit

2020-03-25

Die NORD DRIVESYSTEMS Gruppe hat weltweit Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Produktion und alle Lieferketten zu minimieren sowie die Gesundheit aller Mitarbeiter zu schützen. mehr …


Oberflächenveredelung nsd tupH – eine Alternative zu Edelstahl

2020-03-26

Mit der Oberflächenveredelung nsd tupH bietet NORD einen überaus leistungsstarken Korrosionsschutz für Getriebe, Glattmotoren, Frequenzumrichter und Motorstarter im washdown-optimierten Aluminiumgussgehäuse an. Die Antriebe lassen sich leicht reinigen und sind weitgehend unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen. mehr …

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

NORD-Getriebemotoren für Kiesgruben und Steinbrüche - Weniger Kosten, mehr Effizienz

2020-03-25

Das Schotterwerk der NorStone AG in Tau im Südwesten von Norwegen ist auf robuste Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS umgestiegen. Das Ergebnis: niedrigere Investitionskosten, erhöhte Betriebszuverlässigkeit, bessere Prozesssicherheit sowie ein reduzierter Energiebedarf durch verbesserte Wirkungsgrade. mehr …

Neue Frequenzumrichter von NORD

2020-03-18

Mit dem NORDAC PRO SK 500P führt NORD DRIVESYSTEMS einen modernen Schaltschrankumrichter in den Markt ein, der sich durch ein Höchstmaß an Funktionalität, Konnektivität und Modularität auszeichnet. Die Geräte überzeugen mit einer Vielzahl an Schnittstellen für Kommunikation und Feldbusse, innovativen Features sowie jeder Menge Erweiterungsmöglichkeiten. mehr …

NORD wächst mit neuen Produkten und strategischen Investitionen

2020-03-17

Die Getriebebau NORD GmbH & Co. KG erreichte im Geschäftsjahr 2019 ein solides Wachstum, das sich in einem auf 750 Millionen Euro gestiegenen Umsatz widerspiegelt. Mit weltweit ca. 4.000 Mitarbeitern brachte NORD DRIVESYSTEMS zahlreiche Innovationen für die Antriebstechnik erfolgreich auf den Markt. Investitionen in Standorte und Logistik gaben weitere Impulse. mehr …

SPS

SPS

2020-11-24 – 2020-11-26

Nürnberg, Germany
Besuchen Sie uns an unserem Messestand auf der SPS, der Fachmesse für smarte und digitale Automation, und führen Sie spannende Gespräche mit Ihren Antriebsspezialisten von NORD DRIVESYSTEMS. mehr …


ASSCT Sugar equipment conference

2020-04-21 – 2020-04-23

Bundaberg, Australia
The exhibition was cancelled
mehr …

Ausstellung Hochschule für Technik

2020-04-22 – 2020-04-22

Rapperswil, Switzerland

EuroExpo

2020-04-22 – 2020-04-23

Bergen, Norway
The exhibition was cancelled
mehr …