NORD UNIVERSAL Motor
UNIVERSAL Motoren
Der neue und energieeffiziente UNIVERSAL Motor von NORD DRIVESYSTEMS erweitert das Motoren-Portfolio für die wichtigen Weltmärkte wie Europa, USA, Kanada, China oder Russland. Er verfügt über die Zertifizierungen CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI und UA uns ist im Leistungsbereich 0,12 bis 45 kW erhältlich. Weiterhin ist der UNIVERSAL Motor standardmäßig mit einem Temperaturfühler (TF) ausgestattet.
In den IEC-Baugrößen 63 bis 225 ist der Motor in folgenden Ausführungen erhältlich:
- Fußmotor (B3)
- Flanschmotor (B5 oder B14)
- NEMA-C-Flansch
- NEMA-Fußmotor
Weitere erhältliche Optionen sind:
- Motorsteckverbindung (MS)
- Einfache oder doppelte Schutzdächer
- Mechanische Bremse (BRE+)
- Fremdlüfter (F)
- Schutzart IP66