Glattmotoren
Asynchron Motoren
NORD-Glattmotoren werden in eigener Herstellung produziert und in alle wichtigen Märkte weltweit geliefert. Dank Wash-down Design sind die Motoren unter anderem für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Sie sind in zwei Ausführungen, glattes, reibungsfreies Gehäuse und nsd tupH-Ausführung, erhältlich. Zudem sind folgende und weitere Optionen verfügbar:
- B-seitige Optionen: Bremsen (BRE), Inkrementaldrehgeber (IG)
- Motorschutz: Temperaturfühler (TF), Temperaturwächter (TW), Stillstandsheizung (SH)
- Motoranschluss: Motorsteckverbindung (MS)
Glattmotoren BG71
NEU: Die neuen Glattmotoren der Baugröße 71 sind in drei Leistungsklassen verfügbar: 0,12 kW, 0,18 kW und 0,25 kW. Der Effizienzgrad IE3 gewährleistet einen ressourcenschonenden Betrieb. Aufgrund ihres Aluminium-Gehäuses (Schutzart IP66) sind die Motoren gegen Korrosion geschützt.
- SK 71SP/4 HM(T)
- SK 71MP/4 HM(T)
- SK 71LP/4 HM(T)
- SK 80LH/4 HM(T)
- SK 90SH/4 HM(T)
- SK 100SH/4 HM(T)
- SK 100LH/4 HM(T)