DuoDrive
Aus Zwei wird Eins.
Baugrößen: | EVO 80 |
---|---|
Bauform: | M1, M4, M5, M6 |
Übersetzungen: | 3.24 - 16.2 |
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.
Verfügbar ab Sommer 2021.
- Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
- Hygienefreundliches Design
- Flexible Anbauoptionen: B5 Flansch, B14 Flansch
- Kompakter Bauraum und somit platzsparend
- Hohe Leistungsdichte
- Leise durch sehr geringe Geräuschemissionen
- Weniger Verschleißteile senken Wartungsaufwand
- Lebensmittel und Getränke
- Intralogistik
- Pharmaindustrie