Synchronmotoren

Höchstleistung für Ihre Anwendung

Unsere Synchronmotoren arbeiten extrem effizient. Sie eignen sich deshalb ideal für den Einsatz in energieintensiven Bereichen wie z. B. der Intralogistik.

IE5+ Synchronmotoren (TEFC)

Effizient und Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

Standard-Motoren Synchron

Synchron Motoren

  • Leistungen: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Wirkungsgradklasse IE4
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen

Synchronmotoren

Effizienter geht es nicht
Synchronmotoren von NORD zeichnen sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte aus. Dank dieser herausragenden Eigenschaften lassen sich mit den Antrieben besonders bei Dauerlauf-Applikationen erhebliche Energieeinsparungen erzielen.

Die hocheffizienten IE5+ Motoren der neuesten Generation von NORD kommen weltweit vor allem in der Intralogistik (z. B. in Postverteilzentren und an Flughäfen), sowie in Pumpen, Lüftern etc. zum Einsatz.

Unsere Wechselstrommotoren: Hoher Wirkungsgrad, geringer Verbrauch

  • Effizienz
    Unsere Wechselstrommotoren verfügen über einen sehr hohen Wirkungsgrad. Dieser bleibt – anders als bei den weitverbreiteten Asynchronmaschinen – auch im Betrieb unter Teillast und bei geringen Geschwindigkeiten unverändert hoch.
  • Leistungsfähigkeit
    Die IE5+ Synchronmotoren von NORD DRIVESYSTEMS überzeugen durch hohe Drehmomente und eine hohe Überlastfähigkeit von bis zu 300%.
  • Robustheit
    IE5+ Synchronmotoren von NORD sind auch in einer wash-down-fähigen Ausführung ohne Lüfter erhältlich und werden auf Wunsch mit dem hochwirksamen nsd tupH-Korrosionsschutz versiegelt.
  • Flexibilität
    Unsere IE5+ Synchronmotoren sind aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte kompakt gebaut und finden deshalb auch in engen Bauräumen problemlos Platz.

Sparsamer als vorgeschrieben: Unsere energieeffizienten IE5+ Motoren
Der extrem effiziente Betrieb der Wechselstrommotoren von NORD ist dem Einsatz von Permanentmagneten zu verdanken, die eine externe Energiezufuhr zur Erzeugung des Magnetfeldes überflüssig machen.

Dank dieser Technologie sind unsere IE5+ Synchronmotoren deutlich effizienter, als es die aktuelle EU-Verordnung 640/2009 vorschreibt.

IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren von NORD senken Ihre Betriebskosten deshalb signifikant. Eine Investition in diese Antriebe zahlt sich häufig bereits nach weniger als zwei Jahren aus (ROI).

Sie möchten mehr über unsere hocheffizienten IE5+ Motoren erfahren?
Hier klicken

IE5+ Motoren von NORD reduzieren die Variantenvielfalt
Durch die Ausstattung mit Permanentmagneten und die hervorragende Wärmeableitung verfügen unsere IE5+ Synchronmotoren über eine hohe Leistungsdichte und ein höheres maximal erreichbares Drehmoment als vergleichbare Antriebe.

Wechselstrommotoren von NORD lassen sich aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch in enge Bauräume gut integrieren. Dank des weiten Frequenzbereiches unserer IE5+ Motoren (bis 70 Hz) können Anwender zudem die Zahl der eingesetzten Antriebsvarianten reduzieren. Auch das modulare Konzept, das drei verschiedene Leistungsstufen in derselben Gehäusegeometrie ermöglicht, senkt die Variantenzahl erheblich.

IE5+ Synchronmotoren von NORD: ideal für die Lebensmittelindustrie
Wechselstrommotoren von NORD sind aber nicht nur kompakt und leistungsstark, sondern auch pflegeleicht. Die unbelüftete, wash-down-fähige Ausführung eignet sich durch ihre hygienische, leicht abwaschbare Oberfläche ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Das robuste Aluminium-Gehäuse des Motors hat die Schutzklasse IP 69K und kann auch mit Hochdruckreinigern gesäubert werden. Auf Wunsch versiegeln wir es auch mit dem innovativen nsd tupH-Korrosionsschutz.

Informieren Sie sich jetzt über Ihre Vorteile mit den hocheffizienten IE5+ Synchronmotoren von NORD!
Mehr erfahren