News –

Industriegetriebe von NORD in neuen Baugrößen

Die Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS sind besonders robust, belastbar und langlebig. Sie kommen unter anderem im Heavy-Duty-Bereich zum Einsatz und bewegen zum Beispiel Rührer, Mischer oder Mahlwerke.

Bargteheide , 2019-03-28

NORD hat die Industriegetriebe MAXXDRIVETM um die Baugrößen 5 und 6 mit Nenndrehmomenten von 15 kNm und 20 kNm ergänzt. Darüber hinaus hat der Hersteller die Baugrößen 5 bis 11 um Extruderflansche ergänzt. Anwender profitieren von großzügig dimensionierten Drucklagern, die die Prozesskräfte sicher aufnehmen und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die Extruderflansch-Option kann auf die Kundenwelle zugeschnitten und durch verschiedene Lager an spezifische Anforderung angepasst werden.

MAXXDRIVETM Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, einen geräuscharmen Lauf und höchste Zuverlässigkeit aus. Große Wälzlager sorgen für eine hohe Radial- und Axial-Belastbarkeit sowie Langlebigkeit. Auf Basis der robusten Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe im einteiligen BLOCK-Gehäuse projektiert NORD komplette Antriebssysteme für den Schwerlastbetrieb.