News –

NORD auf der Hannover Messe 2019

Vom 1. bis 5. April 2019 präsentiert NORD auf der Hannover Messe 2019 unter anderem neue Industriegetriebe, neue Frequenzumrichter sowie eine mobile Inbetriebnahme- und Servicelösung.

Bargteheide , 2019-04-01

Die neuen 2-stufigen Kegelstirnradgetriebe MAXXDRIVE® XT wurden speziell für Anwendungen mit geringen Übersetzungen bei gleichzeitig hohen Leistungen optimiert. Die Serie ist standardmäßig mit einem thermisch optimierten BLOCK-Gehäuse und einem integrierten Axiallüfter ausgerüstet. Dadurch wird die Luftkühlströmung optimiert und eine sehr hohe thermische Grenzleistung erreicht. So kann in vielen Fällen auf zusätzliche externe Kühloptionen verzichtet werden.

Die neuen Schaltschrankumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P überzeugen mit hoher Funktionalität, Konnektivität und Modularität. Sie bringen zahlreiche Schnittstellen mit, u.a. eine integrierte Industrial-Ethernet-Anbindung, einen USB-Anschluss sowie einen SD-Karten-Slot, und sind durch steckbare Bedienungs-, Sicherheits- und Optionsmodule funktional erweiterbar. Der Anwender profitiert außerdem von einer besonders kompakten Bauform im Booksize-Format.

Die neue NORDCON APP mit dem NORDAC ACCESS BT stellt eine mobile Lösung zur effizienten Handhabung von NORD-Antrieben dar. Sie bietet eine benutzerfreundliche Parameter-, Backup-, und Recovery-Lösung für die kundenseitige Inbetriebnahme. Die Dashboard-basierte Visualisierung kann zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose genutzt werden. Ergänzt wird sie durch Hilfefunktionen und ein Oszilloskop zur Antriebsanalyse.

Sie finden NORD auf der Hannover Messe in Halle 15 an Stand H31:

  • 2-stufige Kegelstirnradgetriebe MAXXDRIVE® XT
  • NORDAC PRO SK 500P
  • NORDCON APP und NORDAC ACCESS BT
  • Industrie 4.0.-fähige Antriebslösungen
  • dezentrale Antriebstechnik