News –

NORD auf der sps smart production solutions

Vom 26. bis 28. November 2019 stellt NORD DRIVESYTEMS auf der sps in Nürnberg wieder neue Produkte vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem energieeffizienten Synchronmotor der neuesten Generation, der IE4 deutlich übertrifft und zukunftsfähigen Frequenzumrichtern.

Bargteheide , 2019-11-26

Dieses Jahr stellt NORD DRIVESYSTEMS unter anderem einen energieeffizienten Permanentmagnet-Synchronmotor der neuesten Generation vor, der noch einmal deutlich geringere Verluste als die aktuelle IE4 Baureihe aufweist. Der kompakte und unbelüftete Glattmotor erreicht seinen hohen Wirkungsgrad, der teilweise deutlich oberhalb der Effizienzklasse IE5 liegt, über einen breiten Drehmomentbereich und ist damit optimal für Intralogistikanwendungen und den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich geeignet.

Der Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P ist das erste Gerät der neuen Frequenzumrichtergeneration von NORD DRIVESYSTEMS. Er bedient sich modernster Bauteiletechnologie und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Funktionalität, Konnektivität und Modularität aus. Neben der serienmäßigen CANopen-Schnittstelle ermöglicht ein Multi-Chip für Industrial Ethernet die Nutzung der wichtigsten Echtzeit-Ethernet-Standards über eine einzige Schnittstelle. Neben verbesserten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen übernimmt die neue Umrichtergeneration die bewährte NORDAC-Parameterstruktur und ist physisch und funktionell abwärtskompatibel.

Sie finden NORD DRIVESYSTEMS auf der sps in Halle 3A an Stand 465. Die Halle 3A hat in diesem Jahr erstmalig einen eigenen Eingang, der mit dem Shuttlebus zu erreichen ist!