Schaltschrankumrichter

Funktional für jede Anwendung
Elektroingenieur

Schaltschrank-Umrichter von NORD verfügen über einen Leistungsbereich bis 160 kW und lassen sich dank einer Vielzahl von Funktionen perfekt an jede Kundenanwendung anpassen.

Für jede Aufgabe die passende Schnittstelle

Dank der umfassenden Ausstattung bei der Bedienung, Parametrierung, Kommunikation und mit Encodern sowie Schnittstellen für Feldbusse/Industrial Ethernet können Sie unsere Frequenzumrichter einfach in verschiedenste Steuerungsarchitekturen integrieren und für eine Vielzahl an Automationsaufgaben nutzen. Je nach Frequenzumrichter-Variante und -Ausführung sind die Schnittstellen bereits integriert bzw. stehen über optionale Baugruppen zur Verfügung.

Funktionale Sicherheit bereits integriert

Funktionale Sicherheit ist ein weiterer Aspekt unserer Antriebsysteme. Alle Frequenzumrichter liefern wir daher mit integriertem STO (Safe Torque Off) und SS1 (Safe Stop 1). Sicherheitsgerichtete Kommunikation sowie sichere Bewegungsfunktionen gemäß der IEC 61800-5 bedienen wir mit der PROFIsafe-Baugruppe NORD SK TU4-PNS. Die Integration der Sicherheitsfunktionen in den Antrieb bietet Ihnen gegenüber einer Antriebslösung mit diskreter Sicherheitstechnik zahlreiche Vorteile wie eine hohe Skalierbarkeit, die globale Verfügbarkeit der sicherheitsgerichteten Maschinendaten sowie ein Minimum an Platz, externen Sicherheitskomponenten und Verdrahtungsaufwand.

Passgenaue Lösungen dank konfigurierbarer Ausstattung

Unsere Frequenzumrichter sind in Ausstattung sowie Funktion maximal flexibel und damit nahezu universell einsetzbar. Sie lassen sich individuell an jede gewünschte Anwendung anpassen und bequem im Schaltschrank oder Anlagenfeld integrieren. Dank des modularen Aufbaus sind die Umrichter einfach erweiterbar und bieten eine große Vielfalt an Einsatzszenarien für Automationsnetzwerke im Industrie-4.0-Zeitalter. Egal welche Anwendung, Branche oder Arbeitsumgebung: Wir realisieren intelligente, flexible und effiziente Antriebskonzepte. Unser Ziel: die technisch sowie ökonomisch beste Lösung für Ihre Applikation.

Intelligente Features für Ihre Anwendung

Ob als zentrale Lösung im Schaltschrank oder dezentrale Variante für den Einsatz im Feld: Unsere Frequenzumrichter bieten Ihnen eine Vielzahl an Funktionen. Sie verfügen standardmäßig über eine interne PLC für antriebsnahe Motion- und Logic-Control, besitzen eine hohe Regelgüte, kommunizieren über alle marktüblichen Bussysteme und lassen sich unkompliziert in jedes Anlagendesign integrieren. Zur Grundausstattung gehören außerdem die integrierte Positioniersteuerung POSICON, eine Energiesparfunktion für den Teillastbereich, ein Motorbremsenmanagement – wichtig z.B. für Hubwerksanwendungen – sowie zahlreiche Sicherheitsfunktionen und eine einfache Parameterstruktur. Selbstverständlich erfüllen unsere Umrichter alle internationalen Normen und Richtlinien.

Wir erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Effizienz

Frequenzumrichter von NORD zeichnen sich durch absolute Betriebssicherheit, eine besonders lange Lebensdauer, einen geringen Wartungsbedarf sowie größtmögliche Energieeffizienz aus. Die hervorragenden Leistungsdaten sowie die erstklassige Performance unserer Frequenzumrichter garantieren wir durch hochwertige Materialien, ein strenges Qualitätsmanagementsystem sowie eine hohe Fertigungstiefe. Dank der eigenen Herstellung sämtlicher Einzelteile haben wir nicht nur die volle Kontrolle über den gesamten Fertigungsprozess, alle Eigenschaften und die Qualität jedes Bauteils – alle Systemteile sind auch perfekt aufeinander abgestimmt und in vielen Varianten miteinander kombinierbar.

NORDAC PRO - Frequenzumrichter SK 500P

Kommunikationsstark - Intelligent - Zukunftssicher
  • Leistungen: 0.33 - 7.5 hp
  • Schutzklasse: IP20
  • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
  • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

NORDAC LINK - Motorstarter SK 155E

Sparsam im Betrieb
  • Leistungen: - 4.00 hp
  • Schutzklasse: IP65
  • Feldmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC LINK - Frequenzumrichter SK 250E

Komfortabel zu installieren
  • Leistungen: 0.75 - 10 hp
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Feldmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC BASE - Frequenzumrichter SK 180E

Ökonomisch im Betrieb
  • Leistungen: 0.33 - 3.0 hp
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- oder Motormontage