Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation

Perfekt für jede Anwendung

Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation von NORD verfügen über einen Leistungsbereich bis 160 kW und lassen sich dank einer Vielzahl von Funktionen in vielen Kundenapplikationen einsetzen.

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Schutzklasse: IP20
  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrachs-Betrieb

Schaltschrankumrichter von NORD lösen dank skalierbarer Funktionen jede Antriebsaufgabe und sind in zahlreichen weltweit installierten Anwendungen eine optimale Lösung. Dank integrierter PLC entlastet unsere Technik die übergeordnete Anlagensteuerung.

Ob Maschinenbauer oder Anwender, unsere Schaltschrankumrichter sind weltweit zuverlässig im Einsatz. Egal ob Intralogistik-Anwendungen oder allgemeine Fördertechnik, ob Koffer oder Schüttgut. Auch der allgemeine Maschinenbau, Prozessindustrie und die Verpackungsindustrie setzen auf NORD-Lösungen. Grund hierfür sind die Vorteile, die Produkte aus dem Hause NORD DRIVESYSTEMS bieten. Unsere Schaltschrankumrichter liefern eine hohe Performance und Sicherheit. Dank Standorten auf allen Kontinenten sind wir mit unseren Lösungen nah am Kunden und liefern gleichbleibende Qualität. Egal in welchem Winkel der Welt unsere Antriebe Ihre Lösung sind – wir liefern Service ohne lange Wartezeiten.

  • alt
  • Produkte, BUS Software, Logos, Raum

    Unsere Schaltschrankumrichter unterstützen alle marktüblichen Bussysteme und kommunizieren mit allen Steuerungen.

    mehr
  • Lösungen, Referenzen, Antriebslösung, Schaltschrank, Theater Duisburg

    Umrichter in der Bühnentechnik

    mehr
  • Produktgruppe, Umrichter, Raum, Frequenzumrichter, Getriebemotoren, Schaltschrank

    Ihr Lösungsanbieter für Ihre Antriebsaufgabe

    mehr

Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation

Speziell für die Schaltschrankmontage haben wir die kompakten Frequenzumrichter der Produktfamilie NORDAC PRO entwickelt. Diese Schaltschrankumrichter eignen sich gleichermaßen für den Betrieb mit Synchron - und Asynchronmotoren und erfüllen dank einer Vielzahl an Optionen alle denkbaren Kundenanforderungen. Unsere Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation verfügen über einen Leistungsbereich von 0,25 bis 160 kW und sind durch steckbare optionale Baugruppen erweiterbar.

Die neuen Schaltschrankumrichter NORDAC PRO SK 500P für den Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW eignen sich für den Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren. Die modular aufgebaute Reihe ist durch steckbare Bedienungs-, Sicherheits- und Optionsmodule funktional erweiterbar. Der Anwender profitiert außerdem von ihrer besonders kompakten Bauform im Booksize-Format. Das schlanke Design spart Platz im Schaltschrank und erlaubt eine Side-by-Side-Montage.

Warum Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation von NORD?

  • Leistungsfähigkeit
    Umrichter für die Schaltschrankmontage von NORD liefern eine hohe Drehzahlgenauigkeit und Drehmomentstärke. Sie decken Leistungsbereiche zwischen 0,25 - 160 kW ab.
  • Modularität
    Der Funktionsumfang kann je nach Bedarf durch eine Vielzahl von Optionsbaugruppen erweitert werden.
  • Sicherheit
    NORDAC PRO-Frequenzumrichter verfügen über ein umfassendes Sicherheitskonzept für alle Antriebskomponenten.
  • Präzision
    Die Posicon-Positioniersteuerung bietet Ihnen nicht nur eine steuerungsunabhängige hochgenaue Punkt-zu-Punkt-Positionierung des Antriebs, sondern auch die Möglichkeit der relativen Positionierung von Endlosachsen.

Funktionale Sicherheit: Umrichter von NORD mit STO und SS1

Unsere NORDAC PRO-Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation haben wir mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Die Safe-Torque-Off-Funktion (STO, Sicher abgeschaltetes Drehmoment) schaltet den Motor momentenfrei, z. B. um ein unbeabsichtigtes Anlaufen zu verhindern oder einen Notstopp zu initiieren. Die Safe-Stop-Funktion (SS1, Sicherer Halt) stoppt den Motor dagegen über einen gesicherten Rampenstopp und aktiviert im Anschluss die STO-Funktion.

Laden Sie sich hier die aktuelle Produktbroschüre zu unserem Umrichter NORDAC PRO herunter.
Zum Download