SK 500P - NORDAC PRO - Frequenzumrichter

Kommunikationsstark - Intelligent - Zukunftssicher

  • Leistungen: 0,33 - 7,5 hp
  • Schutzklasse: IP20
Spannung: 1~200-240V / 3~380-480V
Steuerklemmen: 6xDigIn / 2xDigOut / 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Encoderschnittstellen: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

Features

Der NORDAC PRO ist der Umrichter für jede Antriebsaufgabe. Der SK500P in der Basisausführung bietet bereits eine große Vielseitigkeit. Der Applikationsumrichter SK530P erweitert diesem Umfang und kann modular durch Optionsbaugruppen SK CU5 erweitert werden. Für die effiziente Anbindung an Ethernet-basierten Steuerungen hat der SK550P eine integrierte Universale-Ethernet-Schnittstelle an Board. Seine Zukunftsfähigkeit beweist der NORDAC PRO durch die moderne Konnektivität wie z.B. die Nutzung einer SD-Karte als Speichermedium für Parameter, Firmware und Betriebsdaten sowie eine USB-Schnittstelle, die das Parametrieren des spannungslosen Umrichters in der Verpackung ermöglicht. Das Optionale Bluetooth-Interface runden den Bedienkomfort ab. Der Einsatz modernster Bauelemente ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise und damit die platzsparende Installation im Schrank ohne Zwischenabstand.

  • Universalumrichter für eine Vielzahl von Antriebsaufgaben geeignet
  • kompakte Bauform im Booksize Format für platzsparende Installation im Schaltschrank (IP20)
  • 2 Grundausführungen als Maschinenumrichter und Applikationsumrichter
  • Funktional erweiterbar durch steckbare Bedienungsmodul SK TU5 und Erweiterungsbaugruppen SK CU5

  • Integrierte Industrial-Ethernet-Anbindung, per Parameter auf ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK oder EtherCAT einstellbar
  • Parametriertool NORDCON nutzbar über USB-Anbindung, auch im spannungslosen Zustand (Programming in the box)
  • SD-Karten-Slot zur Parameterdatenspeicherung-/Übertragung
  • Hohe Leistungsdichte durch Einsatz modernster Komponenten, besonders schmales Booksize-Format, direkt anreihbar
  • Bis 2,2kW komplett steckbare Klemmen für Leistung und Steuerung
  • Verständliche Parameterstruktur, kompatibel mit allen NORD Antriebsumrichtern
  • Parametrierbar über NORDCON oder Bluetooth mittels App
  • 4 Parametersätze, direkt online umschaltbar
  • Motorbremsenmanagement, Hubwerksfunktionalität
  • 4-Quadrantenbetrieb durch integrierten Bremschopper
  • U/f Steuerung, Stromvektorregelung openloop und closedloop
  • Hohe Regelgüte und hohes Überlastverhalten für Synchron- und Asynchronmotoren
  • Encoderschnittstellen: SIN/COS, Inkremental, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen, beispielsweise eine Zustandsüberwachung des Antriebs für die Prozessdatenvorverarbeitung
  • POSICON - Integrierter Positioniermodus und Gleichlauf, fliegende Säge
  • Integriertes Netzfilter
  • STO und SS1 – Funktionale Sicherheit integriert

  • Pumpen und Lüfter
  • Intralogistik
  • Allgemeine Fördertechnik
  • Prozessindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Allgemeiner Maschinenbau

  • CANopen
  • PROFInet
  • PowerLink
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS seriell
  • USB