BLOCK Kegelradgetriebemotor
Kräftig und bewährt
- Leistungen: 0.16 - 250 hp
- Drehmoment: 1,593 – 442,500 lb-in
Baugrößen: | 11 |
---|---|
Bauform: | M1 - M6 |
Übersetzungen: | 8.04 - 13,432.68 : 1 |
Features
Kegelradgetriebemotoren im bewährten Blockgehäuse-Prinzip bieten Sicherheit, da sie wartungsarm sind und lange Lebenszyklen haben. BLOCK Kegelradgetriebe sind in verschiedenen Ausführungen und Baugrößen, speziell für Ihre Anwendung geeignet, erhältlich.
- Voll- und Hohlwelle (Passfeder, Gripmaxx, Schrumpfscheibe)
- Aufsteck-, Flansch- und Fußausführung
- Winkelgetriebe
- Hocheffizient und daher nur geringe Betriebskosten
- robustes Design für lange Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit
- wartungsarm und daher günstig in der Unterhaltung
- Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
- verschiedene Lagerkonzepte garantieren hohe Axial-und Radialbelastbarkeit
- anwendungsspezifische Ausführungen
- Intralogistik
- Verpackungstechnik
- Fördertechnik
- Fahrantriebe
- Theaterantriebe
SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9062.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1
Schnellzugang
Gondeln GinD
Dosiertes Verfahren
Góndolas in Design, S.L., entwickelt und produziert maßgeschneiderte Systeme zur Wartung und Reinigung von Gebäudefassaden. Mit innovativen Gondelsystemen werden viele besondere Herausforderungen bewältigt. Antriebstechnik von NORD sorgt für das Heben, Drehen und genaue Positionieren des Gondelsystems zur Fassadenreinigung. Ein Frequenzumrichter SK 500E übernimmt hierbei verschiedenste Aufgaben.
Stros Aufzüge
Maßgeschneiderte Antriebslösungen für Bauaufzüge
Der Bauaufzugshersteller STROS aus Tschechien bedient weltweit seine Kunden. NORD Antriebseinheiten für die Bauaufzüge von STROS bestehen aus drei Kegelstirnradgetriebemotoren mit externen Bremswiderständen welche mit einem Schaltschrankumrichter NORDAC PRO SK 500E mit Hubwerksfunktion ausgestattet sind, der die drei Motoren regelt und für sanftes Starten und Bremsen und hohe Positionsgenauigkeit sorgt.
Electromech
Antriebslösungen für Zugangsschächte
Der Fördertechnikspezialist ElectroMech ist der größte Krananlagenbauer in Indien und bietet Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen in der industriellen Fertigung sowie in Infrastrukturprojekten. In Pune produziert das Unternehmen ein breites Sortiment an Hubwerken und Kränen. Exakt synchronisierte, robuste NORD-Antriebe samt Frequenzumrichtern im Schaltschrank bewegen Hubwerke zum Absenken und Heben der Versorgungsplattformen.