BLOCK Schneckengetriebe

Ruhig und kraftvoll

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • Leistungen: 0,16 - 20 hp
  • Drehmoment: 433 – 27.346 lb-in
Baugrößen: 6
Bauform: M1 - M6
Übersetzungen: 4,40:1 - 7.095,12:1

Features

Stirnrad-Schneckengetriebe SK 02040.1

NEU: Wir haben unser zweistufiges Stirnrad-Schneckengetriebe SK 02040 einem grundlegenden Redesign unterzogen. Das neue SK 02040.1 aus hochfestem Aluminium ersetzt das bisherige Produkt. Das aus Aluminium-Druckguss gefestigte Gehäuse garantiert maximale Festigkeit und Steifigkeit bei geringem Gewicht und lässt sich mithilfe zusätzlicher Maßnahmen wie der hocheffektiven Oberflächenveredelung nsd tupH weiter schützen. Das SK 02040.1 verfügt über einen Leistungsbereich von 0,12 bis 1,10 kW und deckt Drehmomente bis 100 Nm ab. Die breite Übersetzungspalette (von 5,37:1 bis 330:1) ermöglicht die optimale Anpassung an die jeweiligen Kundenbedürfnisse. Der Motor kann direkt ohne Kupplung oder über einen Adapter (IEC oder NEMA) angebaut werden.

  • sanfter und geräuscharmer Lauf
  • hohe Überlastfähigkeit
  • robustes Design für lange Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit
  • Hohe Axial-und Radialbelastbarkeit bieten sicheren Betrieb
  • Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
  • anwendungsspezifische Ausführungen

  • Intralogistik
  • Fördertechnik
  • Pressen

  • Hohl- und Vollwellengetriebe
  • Aufsteck-, Flansch- und Fußausführung
  • Winkelgetriebe

  • SK 02040.1
  • SK 02050
  • SK 13050
  • SK 12063, SK 13063
  • SK 12080, SK 13080
  • SK 32100, SK 33100
  • SK 42125, SK 43125

Schnellzugang

Produkt Konfigurator

Produkt Konfigurator

Flughafen Hamburg

Koffer auf Reisen am Flughafen Hamburg

Im internationalen Flughafen Hamburg erstrecken sich mehrere Kilometer Gurtförderer. Sie werden in der Gepäckabfertigung vielseitig zum Zusammenführen, Einschleusen, Aufstauen und Sortieren verwendet. Die effiziente Organisation von Lagerung und Transport ist essentiell. Das bedeutet höchste Priorität auf Zuverlässigkeit der Förderanlagen und Vermeidung von Störfällen durch leistungsfähige Antriebstechnik. NORD hat diese implementiert und erfüllt zudem die hohen Ansprüche des Kunden an seine Dienstleister hinsichtlich Instandhaltung und Wartung