MAXXDRIVE XT Kegelstirnradgetriebe
Industriegetriebe
- Leistungen: 60 - 2,000 hp
- Drehmoment: 132,000 - 660,000 lb-in
- Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
- Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axialfan
- Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: | 7 |
---|---|
Bauform: | M1/M3 |
Übersetzungen: | 6,3 - 22,4:1 |
Features
Das MAXXDRIVE XTIndustriegetriebe in der zweistufigen Kegel-Stirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch ein stark verripptes Design in Zusammenspiel mit optimierten Axial-Fans und Luftführungshauben werden sehr hohe Wärmegrenzleistungen erzielt. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten.
Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebe-Baureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard-Getrieben entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimale Bevorratung.
- Robuste Wälzlager mit langer Lebensdauer
- Effektive Variante der Lüfterkühlung
- Verschiedene Möglichkeiten des Motoranbaus
- Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
- Angebaute, leicht zugängliche Rücklaufsperren zum einfachen Wechsel der Drehrichtung
- Bewährtes, einteiliges Blockgehäuseprinzip
- Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
- Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
- Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
- Hohe Drehmoment Kapazität
- Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert Wartungskosten
- Symmetrische Konstruktion
- Spiegelbildlicher Einbau möglich zur Reduzierung von Ersatzgetrieben
- Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen lieferbar
- Lange Lebensdauer
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Präzision
- Bandförderanlagen
SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217