Asynchronmotoren

Die robusten für alle Fälle

Unsere Drehstrom-Asynchronmotoren bieten ein Leistungsspektrum von 0,12 bis 55 kW und sind extrem unempfindlich gegenüber elektrischer und mechanischer Überlast.

Polumschaltbare Motoren

Asynchron Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 23 HP
  • Wirkungsgradklasse IE1
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen

NORD UNIVERSAL Motor

UNIVERSAL Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 60 HP
  • Schutzklasse: IP66
  • Wirkungsgradklasse IE3
  • weltweite Zertifizierungen

Standard-Motoren

Asynchron Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 75 HP
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen
  • Wirkungsgradklassen: IE1, IE2, IE3, IE4

Ein-Phasen Motoren

Asynchron Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 2 HP
  • Wirkungsgradklasse IE2
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen
  • Baureihe EST2 mit Wirkungsgradklasse IE2

Glattmotoren

Asynchron Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 3 HP
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen

Asynchronmotoren von NORD – Die Robusten für alle Fälle

NORD fertigt vier verschiedene Baureihen von Drehstrom-Asynchronmotoren für den Einsatz in ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Während sich die Glattmotoren besonders als Antrieb für Anlagen in der Lebensmittelindustrie eignen, sorgen polumschaltbare Motoren und Einphasenmotoren in Werkzeugmaschinen, Pumpen, Förderbändern oder Lüftern für den nötigen Antrieb. Der UNIVERSAL Motor ist nach allen gängigen Standards zertifiziert und deshalb weltweit einsetzbar. Das macht ihn speziell für global vertriebene Maschinen und Anlagen sowie internationale Projekte hochinteressant.

Unsere Asynchronmotoren bieten Leistungen von 0,12 bis 55 kW und zeichnen sich durch eine hohe Performance, eine sehr solide Verarbeitung und eine lange Lebensdauer aus. Jeder Motor ist mit allen Getriebetypen von NORD kombinierbar. Werden die Asynchronmotoren am Frequenzumrichter betrieben, kann eine flexible Regelung der Drehzahl erfolgen - von niedrig bis hoch.

Das sind die Vorteile unserer Asynchronmotoren:

  • Widerstandsfähigkeit
    Unsere Standardmotoren sind sehr robust gegenüber elektrischer und mechanischer Überlast.
  • Wartungsfreundlichkeit
    Dank der hochwertigen Verarbeitung und des einfachen Aufbaus entstehen nur sehr geringe Wartungskosten.
  • Vielseitigkeit
    Das Anwendungsspektrum der NORD-Asynchronmotoren ist sehr hoch und reicht von einfachen Applikationen bis hin zu anspruchsvollen Antriebsaufgaben in den verschiedensten Branchen.

Unsere Einphasenmotoren: Einfach gut

Unsere Einphasenmotoren sind mit Betriebs- und Anlaufkondensator ausgestattet.

Die Einphasenmotoren sind mit Leistungen von 0,12 bis 1,5 kW erhältlich. Sie können sowohl an 50 Hz- als auch an 60 Hz-Netzen mit 115V oder 230V betrieben werden.

Polumschaltbare Motoren: Ein Antrieb – viele Drehzahlen

Für alle Anwendungen, die flexibel sein müssen, hat NORD die polumschaltbaren Motoren im Programm. Diese Antriebe ermöglichen den Betrieb mit zwei oder mehr festen Drehzahlen. Wir liefern diesen Motortyp in einer 4/2-poligen, 8/4-poligen, 8/2-poligen und 6/4-poligen Ausführung und auf Wunsch auch mit einer Dahlander-Wicklung, mit der die Drehzahl im Verhältnis von 1:2 verändert werden kann.

UNIVERSAL Motor: Ein Motor für die Welt

Der UNIVERSAL Motor verfügt über alle gängigen Zertifizierungen und kann ohne jede Anpassung in den meisten Märkten eingesetzt werden. Der UNIVERSAL Motor ermöglicht damit eine gezielte Variantenreduzierung und bietet entscheidende Kostenvorteile, gerade bei internationalen Projekten.

Glattmotoren für hygienekritische Anwendungen

Selbstverständlich gibt es die Drehstrom-Asynchronmotoren von NORD auch in einer wash-down-fähigen Ausführung. Unsere Glattmotoren lassen sich sehr leicht reinigen und kommen deshalb bevorzugt in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz, wo die Hygieneanforderungen besonders hoch sind. Sie eignen sich hervorragend für die Kombination mit unseren Stirnrad- und Kegelradgetrieben der NORDBLOC.1-Serie, können aber auch mit den SMI-Schneckengetrieben zu einer Antriebseinheit verbunden werden.

Die Glattmotoren sind dank ihres Aluminium-Gehäuses gegen Korrosion geschützt.

Sehen Sie hier, wie Glattmotoren von NORD die Prozesse einer tschechischen Mälzerei optimieren.
Zur Anwendung

Verarbeitung von Getreide bei MOPOS