Gas-Explosionsschutz
Explosionsgeschützte Motoren
- Leistungen: 0.16 – 30 hp
- Wirkungsgradklassen: IE1 und IE2
Features
NORD-Motoren in der Ausführung Gas-Explosionsschutz kommen aus eigener Fertigung und werden in alle wichtigen Märkte weltweit geliefert. Und das bereits seit 2003. Explosionsgeschützte NORD-Motoren sind gemäß der Kategorien 2G und 3G für die Zonen 1 und 2 lieferbar. Angeboten werden verschiedene Lösungen auf Grundlage der Zündschutzarten „Erhöhte Sicherheit“ (e), „Druckfeste Kapselung“ (d/de) und „Non-Sparking Design“ Zudem verfügen alle Motoren über Zulassungen nach ATEX und HazLoc und sind unter anderem mit folgenden Optionen erhältlich:
- Bremse (BRE+), Geräuschreduzierte Bremse (NRB1/2), Fremdlüfter (F)
- Motorschutz: Temperaturfühler (TF), Temperaturwächter (TW), Stillstandsheizung (SH)
- Motoranschluss: Motorsteckverbindung (MS)
- nsd tupH-Ausführung möglich