Uutiset –

Älykkäät käytöt digitalisoituun tuotantoon

NORD DRIVESYSTEMSin laaja osaaminen käyttöratkaisuissa kattaa tuotteiden lisäksi myös liiketoimintaprosessit. Siksi NORD-käyttöratkaisut ovat ihanteellinen perusta tuotannon digitalisoinnille.

4.0 ready

Bargteheide , 2017-09-14

NORD tarjoaa asiakkailleen real Industry 4.0 -käytöt. Näissä käytöissä on integroitua älyä ja niiden PLC on vapaasti konfiguroitavissa, jolloin ylemmän tason ohjausjärjestelmälle jää vähemmän tehtäviä. Ne toimivat myös kaikissa yleisesti käytettävissä väyläjärjestelmissä. Yhdessä nämä ominaisuudet auttavat määrittämään käytön tilatiedot ja mahdollistavat siten ennakoivan huollon. Laakerien kuntoa, öljynvaihtovälejä ja värähtelytietoja voidaan tarkkailla ja analysoida. Lisäksi NORD DRIVESYSTEMSin käytöt voidaan yhdistää verkkoon ja niiden toiminnot ja asetukset ovat skaalautuvia. Verkkoon yhdistetyt käytöt ilmoittavat tilatietonsa ohjausjärjestelmän kautta tai vaikka suoraan pilvipalveluun. Pilveen tallennetut tiedot ovat käytettävissä kautta maailman. Näin tallennettuja tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kunnossapitotarpeen määrittelyyn.