Uutiset –

Tehokkaat käytöt, henkilökohtainen palvelu

Tuotannon tulevaisuus on modulaarista, joustavaa ja autonomista. Tämä edellyttää uusia hajautetun älyn järjestelmiä, jotka pystyvät selviytymään yhä mutkikkaammista prosesseista. NORD tarjoaa laajan valikoiman hajautettua käyttöteknologiaa taajuusmuuttajilla, jotka voidaan mukauttaa kaikkiin tarvittaviin sovelluksiin ja integroida joustavasti tehtaaseen.

Bargteheide , 2019-06-17

Hajautetut taajuusmuuttajat tarjoavat monia hyötyjä: Ne säästävät tilaa ohjauskaapeissa, alentavat johdotus- ja kaapelikustannuksia, yksinkertaistavat huoltoa ja parantavat siten koko käyttökokonaisuuden tehokkuuutta. NORDin hajautettu käyttöjen elektroniikka kattaa käytännöllisesti katsoen kaikki vaatimukset ja sovellukset. NORDAC FLEX asennetaan suoraan moottoriin ja mahdollistaa sekä joustavan asennuksen että parhaan monipuolisuuden. 22 kW:iin asti yltävä tehoalue sekä laaja toimintojen ja lisävarusteiden valikoima tekevät NORDAC FLEX:istä monipuolisimman hajautetun NORD-taajuusmuuttajan. Helppo parametrien siirto EEPROM-muistin kautta mahdollistaa helpon ja luotettavan asennuksen ja huollon. Modulaarisen rakenteensa ansiosta NORD-taajuusmuuttajia voidaan helposti laajentaa ja ne tarjoavat vaikuttavia mahdollisuuksia Industry 4.0 -automaatioverkkoja varten. Niiden käyttöalue ulottuu kuljetintekniikasta ja sisälogistiikasta pakkaus- ja elintarviketeollisuuden käyttöihin sekä pumppusovelluksiin ja yleiseen konepajateollisuuteen.