ECODESIGN-DIREKTIIVI EN50598

MOOTTORIJÄRJESTELMIEN UUDET HYÖTYSUHDELUOKAT

Taajuusmuuttajien IE-luokat ja taajuusmuuttajan ja moottorin yhdistelmien IES-luokat määrittelevä uusi normi julkaistiin vuoden 2015 alussa.

EN_50598_2

EN50598

EN 50598:n uusia käsitteitä ja määritelmiä

CDM

Motor Control System

EN50598_1

CDM (Complete Drive Module) tai käynnistin
CDM = taajuusmuuttaja ja kaikki tarvittavat apukomponentit ja -laitteet.

PDS

Motor System

EN50598_2

Motor plus Motor Control System
Käytön ohjauksen ja moottorin yhdistelmä moottorin kaapeleineen, riippumatta moottoriteknologiasta. (PDS / Power Drive System = CDM + Motor)

Driven Equipment

Driven Equipment

EN50598_3

Varsinainen kuormittava kone ja mekaaninen voimansiirto (vaihde tai hihna).

Extended Product

Extended Product

EN50598_4

Käytön ohjauksen, moottorin, voimansiirron ja käytettävän koneen muodostama kokonaisjärjestelmä.

EN50598_IE_overview

Lataa

Tästä linkistä voidaan ladata Ecodesigniä käsittelevä PDF-tiedosto ja järjestelmän hyötysuhteesta EN 50598 kertova juliste.