Hihnavariaattori
Hiljainen ja lujarakenteinen
- Teho: 0.16 - 150 hp
Koot: | 6 |
---|---|
Välityssuhde: | 5.00:1 - 3 000.00:1 |
Ominaisuudet
Lujarakenteiset ja vähän huoltoa vaativat NORD-variaattorikäytöt ovat luotettava ratkaisu käyttökohteisiin, jotka toimivat jatkuvasti kuormitettuina. Ne ovat optimiratkaisu yksinkertaisempiin kuljetinjärjestelmiin tai pumppu- ja sekoitinkäyttöön.
Lujarakenteiset ja vähän huoltoa vaativat NORD-variaattorikäytöt ovat luotettava ratkaisu käyttökohteisiin, jotka toimivat jatkuvasti kuormitettuina. Ne ovat optimiratkaisu yksinkertaisempiin kuljetinjärjestelmiin tai pumppu- ja sekoitinkäyttöön.
- Yksinkertaiset kuljetinjärjestelmät
- Pumput
- Sekoittimet