UNICASE-KARTIOVAIHTEET
Tehokkaat ja käytännössä testatut
- Teho: 0.16 - 250 hp
- Momentti: 1 580 – 440 000 lb-in
Koot: | 11 |
---|---|
Asennusasento: | M1 - M6 |
Välityssuhde: | 8.04:1 - 13 432.68:1 |
Ominaisuudet
Kartiovaihteet käytännössä hyväksi todetulla UNICASE-konseptilla tarjoavat luotettavuutta, pienen huollontarpeen ja pitkän käyttöiän. BLOCK-kartiovaihteita on saatavana useina versiona ja kokoina, juuri omaan käyttökohteeseesi sopivana.
- Tappi- ja holkkiakselilla (kiilauralla, kutisteholkki tai Gripmaxx)
- Akselille asennettavat sekä laipalliset ja jalalliset versiot
- Kulmavaihde
- Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
- Vankka rakenne pidentää käyttöikää ja helpottaa huoltoa
- Edullinen käyttää pienen huollontarpeen ansiosta
- Vankka harmaavalurautainen runko
- Useita laakeriratkaisuja hyvän aksiaalisen ja radiaalisen kuormitettavuuden takaamiseksi
- Sovelluskohtaiset versiot
- Sisälogistiikka
- Pakkaustekniikka
- Materiaalinkäsittely
- Ajokäytöt
- Teatterien näyttämötekniikka
Suora linkki
GinD-gondolit
GinD-gondolit
Góndolas in Design, S.L., kehittää ja valmistaa räätälöityjä rakennusten julkisivujen huolto- ja puhdistusjärjestelmiä. Innovatiiviset vaunujärjestelmät joutuvat selviytymään monista poikkeuksellista haasteista. NORDin toimittama vaihdeteknologia vastaa vaunujärjestelmän nostamisesta, kääntämisestä ja tarkasta sijoittelusta rakennusten julkisivujen puhdistuksessa. SK 500E -taajuusmuuttaja huolehtii monista tehtävistä.
Stros-rakennushissitStros-rakennushissit
Mukautetut vaihderatkaisut rakennusnostimiin
Tšekkiläinen rakennusnostinvalmistaja STROS palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa. STROS-rakennushisseissä on kolme NORD-kartiovaihdemoottoria, NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja sekä ulkoinen jarruvastus. Taajuusmuuttajan nostokäyttötoiminto huolehtii pehmeästä käynnistyksestä ja jarrutuksesta ja säätää paikoituksen tarkasti.
ElectroMech
Vaihderatkaisut huoltokuiluihin
Kuljetinteknologian asiantuntija ElectroMech on Intian suurin nosturijärjestelmien valmistaja. Se tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin teollisuuden valmistustarpeisiin ja infrastruktuuriprojekteihin. Tämä Punessa toimiva yritys valmistaa monenlaisia nostolaitteita ja nostureita. Tarkasti synkronoidut taajuusmuuttajaohjatut kestävät vaihdemoottorit liikuttavat työtasoja tarkasti ja luotettavasti.