- Výkonový rozsah: 0,25 - 160 kW
- Krytí: IP20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Postupné ukončení
Měnič frekvence - NORDAC PRO - SK 500E
Vysoká funkce, plný výkon
Powerful and for universal use
NORDAC PRO je měnič frekvence pro každou úlohu pohonu. Poskytuje velký výkonový rozsah a je funkčně rozšiřitelný díky volitelným zásuvným konstrukčním skupinám. Škálovatelné funkce a vybavení rozhraní umožňují optimální přizpůsobení nejrůznějším aplikacím.
Verze produktu
- Výkonový rozsah: 0,25 - 160 kW
- 1-fázový 110 - 120 V, 1/3-fázový 200 - 240 V, 3-fázový 380 - 480 V
- Krytí: IP20
- Funkční bezpečnost
Vlastnosti produktu
- 7x digitální vstup, 2x digitální výstup, 2x relé, 2x analogový vstup, 1x analogový výstup
- Volitelné rozšíření In/Out
- Funkční bezpečnost: STO, SS1
- Rozhraní Ethernet rozšiřitelné pomocí volitelné desky
- Rozhraní enkodéru: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Struktura parametrů kompatibilní se všemi měniči frekvence NORD
- Parametrizovatelný prostřednictvím zásuvného ovládacího modulu, softwarového nástroje NORDCON nebo aplikace.
- 4 sady parametrů, přímo přepínatelné online
- Řízení motorové brzdy, funkce zvedacího zařízení
- Čtyřkvadrantový provoz díky integrovanému brzdovému chopperu
- U/f řízení, vektorové řízení proudu v otevřené a uzavřené smyčce
- Vysoká kvalita regulace a vysoká odolnost proti přetížení pro synchronní a asynchronní motory
- Funkce PLC pro individuální nastavení
- POSICON - Integrovaný režim polohování a synchronizace
- Integrovaný síťový filtr
- Poslední nákup
- 2027-04-30
- Poslední dodávka
- 2027-12-11
- Ukončení podpory/služeb (LTS)
- 2030-04-30
Důležité upozornění:
Product is being phased out; transition to successor solution
Nástupnický produkt
NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence
Jediný produkt s mnoha výhodami
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Krytí: IP20
- Multiprotokolové ethernet rozhraní
- USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
- Multi enkodérové rozhraní pro víceosý provoz
Řízení životního cyklu produktu
Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.
Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.
Další informaceNORD Tools pro podporu vašich aplikací
Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.
Náš servis pro vaše řešení pohonu
Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !