ShowFab

Světla, kamera, akce

„Show musí pokračovat“: Díky společnostem ShowFab a NORD DRIVESYSTEMS show pokračuje – včas, v rámci rozpočtu a bez překvapení.

Zaměření na zákazníka

Pokud nepracujete pro jednu z velkých amerických televizních stanic, pravděpodobně jste o nich nikdy neslyšeli. Bez úsilí Drewa Farrowa a týmu ShowFab by však mnoho vašich oblíbených broadwayských představení, zpravodajských pořadů a sportovních přenosů nebylo možné, protože by neexistovaly barevné kulisy, poutavé displeje ani světla a kamery pohybující se tiše nad hlavami.

Proč jsou tiché? Díky společnosti NORD DRIVESYSTEMS, jejíž převodové motory polohují kulisy na scénách pořadů The Today Show, Fox News, Fox Sports, The NFL Network a NewsNation, abychom jmenovali alespoň některé. „Pokud jmenujete jakýkoli živý přenos v USA – ať už jde o talk show, zpravodajský nebo sportovní pořad – je docela velká šance, že jsme se v určitém okamžiku podíleli na tvorbě té kulisy,“ říká Farrow.

<br><br><br><br><br>

Úžasné portfolio

Společnost ShowFab z Fairfieldu v New Jersey se popisuje jako výrobce produktů na míru pro kreativní trhy. To je však podhodnocení. Kromě výše zmíněných odvětví poskytuje tato společnost, založená v roce 1986, také muzeím, maloobchodním prodejnám a veřejným institucím širokou škálu expozic a konstrukčních provedení.

Mezi ně patří minigolfové hřiště Angry Birds „Not So Mini Golf“ v obrovském nákupním centru „American Dream“ v nedalekém Rutherfordu, „PsychoBarn“ Cornelie Parkerové v Londýně, prezentace produktů pro značky jako Louis Vuitton, Sonos a Saks Fifth Avenue, stejně jako JetBlue Children’s Centre na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho, které oceňují rodiče cestující s dětmi.

Ale to není vše. ShowFab zaměstnává více než 100 kvalifikovaných řemeslníků a projektových manažerů, včetně Farrowa, který je vedoucím technickým designérem. Nedávno dokončili stěhování do rozšířeného a zrenovovaného výrobního závodu o rozloze 9 290 metrů čtverečních, který nyní obsahuje všechny druhy CNC ohýbacích, frézovacích, vodních tryskových a laserových řezacích zařízení, a jsou hrdí na to, že získali zvláštní uznání za své úsilí v oblasti životního prostředí v rámci Broadway Green Alliance.

Velký důraz kladou také na lidi. „Jsme také odborová organizace, a proto patříme k Mezinárodní alianci divadelních a jevištních zaměstnanců.“

<br><br><br>

Dlouhodobé partnerství

Vzhledem k rozsáhlému seznamu známých zákazníků je pro společnost ShowFab zásadně důležité, aby pro své produkty používala pouze ty nejlepší materiály a komponenty. To vysvětluje, proč je společnost NORD DRIVESYSTEMS preferovaným dodavatelem již po celou dobu, co ve společnosti pracuje Farrow – tedy již 17 let. „Už během studia na tehdejší Yale School of Drama byla společnost NORD uváděna jako jedna z firem, se kterými budeme spolupracovat, až se dostaneme do praxe,“ říká.

Jedním z příkladů je nedávný projekt s populárním sportovním kanálem. Když byla společnost ShowFab požádána o návrh, výrobu a instalaci vysílací kabiny a osvětlovacích systémů pro nové zařízení zákazníka v Kalifornii, obrátila se na společnost NORD s žádostí o brzdové motory potřebné k pohonu kovových konstrukcí.

Ve spolupráci s oblastním obchodním manažerem Adamem Reynoldsem Farrow určil, že konstrukční řada kuželočelních převodových motorů SK9042.1 UNICASE – každý připojený ke speciálně vyrobenému kabelovému bubnu – snadno zvedne půl tuny vážící traverzy a zároveň splní přísné požadavky zákazníka na rozběh a zpomalení. Jelikož je bezpečnost zásadní, když pod konstrukcí stojí umělci a technici, byl každý motor vybaven dvojitou divadelní brzdou.

Žádné riziko

„V širším kontextu nejde o nijak velkou zátěž a převodové motory NORD jsou standardně vybaveny brzdami, ale toto opatření uplatňujeme u všech našich strojů, pro případ, že by nastal nějaký problém,“ vysvětluje Farrow. „Dbáme na to, aby byla přijata veškerá opatření k zajištění bezpečnosti zařízení.“

Chtěli také, aby jejich konstrukční provedení bylo připraveno na budoucnost. Požadavky se v průběhu času mění, poznamenává Farrow, a zákazníci často požadují „větší, rychlejší a těžší“ zařízení dlouho po dokončení instalace. Aby se sami neomezovali, spolupracoval on a ostatní členové projektového týmu úzce s technickým týmem společnosti NORD, aby zajistili, že zařízení bude schopno splnit úkol s rezervou – pro případ, že by zákazník za pět let od systému očekával více.

Dalším faktorem, který byl zohledněn, byl ten, který zná každý obyvatel Kalifornie: riziko zemětřesení. „To je něco, s čím si tady na východním pobřeží nemusíme příliš lámat hlavu, ale tam je to pochopitelně velká věc,“ říká Farrow. „Z tohoto důvodu jsme strávili několik měsíců jednáním s místními stavebními úřady, vylepšováním konstrukčních provedení a drobnými úpravami – to vše proto, abychom splnili jejich seizmické normy. Nikdo nechce, aby došlo k selhání, až přijde velké zemětřesení.“

V akci

Po certifikaci konstrukčního provedení se tým designérů, odborných elektrikářů a inženýrů společnosti ShowFab pustil do výstavby scény. Bohužel se většina prací odehrála během pandemie COVID-19, takže dodací lhůty byly dlouhé a termíny dodání nepředvídatelné. Jak již zmínil Farrow, Adam Reynolds a všichni ostatní v NORDu tvrdě pracovali, aby i přes tyto obtíže vše dodali včas.

Takové obtíže jsou podle něj u jakékoli velkovýroby očekávatelné a ačkoli NORD podléhá stejným omezením dodavatelského řetězce jako každý jiný výrobce, tento i další projekty proběhly bez problémů. „Velmi zřídka stavíme stejný stroj dvakrát,“ říká Farrow. „Každý z nich je přizpůsoben velmi specifickým potřebám. To vždy představuje výzvu, ale s žádnou částí projektu, za kterou byla zodpovědná společnost NORD, jsme neměli žádné problémy.“

Od té doby také nedošlo k žádným problémům. „Během procesu výroby a instalace jsme rozhodně dostali veškerou potřebnou podporu a pokud jde o údržbu, v rámci smlouvy o podpoře tam jednou za čtvrt roku vysíláme naše techniky, aby zkontrolovali stroje, lanoví a ovládací prvky. Vše už dva roky funguje perfektně, včetně zařízení NORD, a neočekávám, že by se to mělo změnit. Vše je v pořádku.“

NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou

Čelní převodovka s hygienickým designem

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Provedení wash-down, lze vybavit systémem NXD tupH® pro ochranu povrchu v souladu s požadavky potravinářské výroby
  • Nízká hmotnost díky hliníkové skříni
  • Nízká hlučnost díky plynulému chodu

Asynchronní motory Standard

Asynchronní motor

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Třída ochrany: volně volitelná, a tudíž přizpůsobitelná
  • Celosvětové certifikace a přejímka
  • Třídy účinnosti IE1 - IE4
  • Flexibilní přizpůsobení díky různým možnostem motorů

NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence

Kompaktní pohon, nejdůležitější funkce pohonu

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 2,2 kW
  • Krytí: IP55, IP66
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size