Katalog Archiv
BLOCK Gehäuse 50Hz, metrisch
Catalog For G1000 - 50Hz
Katalog für Getriebe und Getriebemotoren mit festen Drehzahlen in der Energieeffizienzklasse IE1 (50 Hertz, metrisch), z.B.
- Stirnradgetriebe / Stirnradgetriebemotor
- Flachgetriebe / Flachgetriebemotor
- Kegelradgetriebe / Kegelradgetriebemotor
- Stirnradschneckengetriebe / Stirnradschneckengetriebemotor
Download | |
---|---|
Russisch | |
Polnisch | |
Tschechisch |
Download | |
---|---|
Italienisch | |
Spanisch | |
Englisch, Deutsch, Französisch | |
Schwedisch |
Produkte
BLOCK Stirnradgetriebemotor , BLOCK Schneckengetriebe, NORD Motoren, BLOCK Kegelradgetriebemotor
SK02, SK03, SK11E, SK12, SK13, SK21E, SK22, SK23, SK31E, SK32, SK33N, SK41E, SK42, SK43, SK51E, SK52, SK53, SK62, SK63, SK72, SK73, SK82, SK83, SK92, SK93, SK102, SK103
SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK2282, SK2382, SK3282, SK3382, SK4282, SK4382, SK5282, SK5382, SKSK6282, SK6382, SK7282, SK7382, SK8282, SK8382, SK9282, SK9382, SK10282, SK10382, SK11282, SK11382, SK12382
SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1, SK92072, SK92172, SK92372, SK92672, SK92772, SK92772.1
SK02040, SK02050, SK13050, SK12063, SK13063, SK12080, SK13080, SK32100, SK33100, SK42125, SK43125