News –
NORDAC LINK – die dezentrale Schnittstellenvielfalt
NORD DRIVESYSTEMS bietet mit den dezentralen Frequenzumrichtern der NORDAC LINK-Baureihe eine effiziente Antriebslösung für die schnelle, flexible und motornahe Installation. Neben der integrierten leistungsfähigen PLC ist es vor allem die große Schnittstellenvielfalt, die aus diesem Frequenzumrichter ein Kommunikationstalent und einen vielseitigen Frequenzumrichter macht.
Brampton, ON, 2020-11-17
Die dezentralen Frequenzumrichter SK 250E (bis 7,5 kW) aus der Baureihe NORDAC LINK können die Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren verarbeiten, Ablaufsteuerungen einleiten, ihre Antriebs- und Anwendungsdaten an den Leitstand oder vernetzte Komponenten übermitteln und Zustandsdaten über die Steuerung oder in vorhandene Clouds kommunizieren. Um das zu leisten sind sie nicht nur frei konfigurierbar und mit allen marktüblichen Bussystemen kompatibel, sondern auch mit zahlreichen Schnittstellen ausgestattet, die durch nutzerfreundliche Steckverbindungen leicht und werkzeugfrei zugänglich sind. Neben einem durchgeschleiften Netzanschluss für die Stromversorgung und einem ebenso steckbaren Motoranschluss verfügt der Frequenzumrichter NORDAC LINK über zwölf codierte M12-Steckplätze für Bussysteme, STO, Geber und Sensoren. Eine Kommunikationsschnittstelle zur Wartung und Konfiguration ist per RJ12-Anschluss zugänglich, alternativ kann auch eine USB-Schnittstelle genutzt werden. Das Gerät ist mit LED-Anzeigen ausgestattet, um die Signalzustände am jeweiligen Optionsplatz anzuzeigen. Zusätzlich integrierte LED-Statusanzeigen fungieren als Diagnose-LEDs. Der Frequenzumrichter ist mit bis zu zwei weiteren Optionsbaugruppen SK CU4 erweiterbar.