News –
Neues Hausbau-„Superwerk“ wird mit Motoren von NORD DRIVESYSTEMS verstärkt
Drei Mal so viele Wohnungen in der gleichen Zeit bauen: Das ist das Ziel des Hausbau-Unternehmens Lindbäcks Bygg AB. Erreichen wollen das die Schweden zum Beispiel mit verbesserter Automatisierung. Um die Fertigung von Hausmodulen weiter zu verschlanken wurde in Piteå ein hocheffizientes Werk zur Fertigung von Hausmodulen eröffnet – mit Antriebs- und Steuereinrichtungen überwiegend von NORD DRIVESYSTEMS.
Tampere, 2021-02-24
In Werk des Unternehmens werden halbstündlich 40 Quadratmeter Wohnungsmodule gefertigt, was 1.600 Wohnungen jährlich entspricht. Die 322 m lange und 96 m breite Halle umfasst einen Produktions- und Logistikbereich von 31.000 Quadratmetern. Nagelmaschinen liefern in rasender Geschwindigkeit vorgenagelte Platten, während lange Förderbänder stufenweise Materialien für den Aufbau der zukünftigen Hausmodule zuführen. All diese Transportlösungen, Maschinen und Montagestraßen sind mit einer großen Anzahl von Getriebemotoren und Frequenzumrichtern ausgestattet – beinahe 70 Prozent stammen von NORD DRIVESYSTEMS. „Mit der Qualität der Antriebssysteme sind wir sehr zufrieden“, bemerkt Mats Riekkola, Leiter Betriebssicherheit bei Lindbäcks Bygg AB. „Diese herausragende Qualität ist sicherlich der Grund dafür, dass sich so viele Maschinenhersteller für eine Zusammenarbeit mit NORD DRIVESYSTEMS entscheiden.“ Der Fokus der Fördersysteme, mit denen Güter über große Entfernungen transportiert werden, lag neben der Funktionalität auch auf der Sparsamkeit im Unterhalt. NORD DRIVESYSTEMS setzt dafür auf energieeffiziente Motoren mit Getrieben mit geringem Energieverlust und Antriebselektronik mit Energiesparfunktion. Die Materialversorgungsbahn sorgt darüber hinaus auch für erhöhte Betriebssicherheit: Dank ihr wird die Anzahl der Lastwagen im Werk reduziert. Und auch die zeitliche Komponente spielt eine Rolle, nicht zuletzt trägt die Bahn zu einer Optimierung der Verpackungsarbeiten in der Logistikabteilung bei. Die Wagen, die nach einem bestimmten Zeitplan fahren, werden mit genau den an den Montagestationen benötigten Materialien beladen.