News –
NORD eröffnet Online-Shop für Österreich
Im neuen Webshop können die Kunden aus einem umfangreichen Produktprogramm wählen. Auf Wunsch werden die Komponenten auch per Express geliefert.
Bargteheide, 2021-09-22
Der neue E-Shop ergänzt das bestehende Kundenportal myNORD optimal. Im Online-Shop sind Motoren, Frequenzumrichter und viele weitere Produkte rund um die Uhr bestellbar. Ein Klick genügt, und der Kunde sieht, ob die gewünschte Komponente verfügbar ist. Er erfährt zudem den Preis und die voraussichtliche Lieferzeit. Bei Bestellungen vor 12 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag, eine Express-Lieferung ist ebenfalls möglich.
„Wir freuen uns, unser Serviceangebot mit dem Online-Shop weiter ausbauen zu können“, sagt Peter Gatringer, Geschäftsführer der Getriebebau NORD GmbH in Linz. Gemeinsam mit sieben weiteren Mitarbeitern betreut er sämtliche Kunden in Österreich – vom mittelständischen Betrieb bis zum internationalen Industriekonzern. „Unser neuer E-Shop wird das Bestellen für die Anwender noch einfacher und komfortabler machen.“
Mittelfristig soll der Web-Shop mit dem Kundenportal zu einer zentralen Online-Plattform zusammenwachsen, die umfassende Möglichkeiten zur Konfiguration und Bestellung der NORD-Produkte bietet. Webshops von NORD gibt es bereits in der Schweiz, den USA sowie in Frankreich, Großbritannien und Deutschland.
Unternehmenshintergrund
Seit 1965 entwickelt, produziert und vertreibt NORD DRIVESYSTEMS mit heute mehr als 4.000 Mitarbeitern Antriebstechnik und ist einer der international führenden Komplettanbieter der Branche. Neben Standardantrieben liefert NORD anwendungsspezifische Konzepte und Lösungen auch für besondere Anforderungen, zum Beispiel mit Energiesparantrieben oder explosionsgeschützten Systemen. Der Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2020 betrug 735 Mio. Euro. NORD hat 48 eigene Tochtergesellschaften in 36 Ländern und weitere Vertriebspartner in mehr als 50 Ländern. Diese bieten technische Beratung, Vor-Ort-Bevorratung, Montagezentren und Kundendienst. NORD entwickelt und produziert ein vielfältiges Sortiment an Antriebslösungen für über 100 Branchen, ein Getriebesortiment für Drehmomente von 10 Nm bis über 282 kNm, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erforderliche Leistungselektronik bis 160 kW. Umrichterlösungen sind sowohl für die klassische Installation im Schaltschrank als auch für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.