Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation

Perfekt für jede Anwendung
Einkäufer

Frequenzumrichter zur Schaltschrank-Installation von NORD verfügen über einen Leistungsbereich bis 160 kW und lassen sich dank einer Vielzahl von Funktionen perfekt an jede Kundenanwendung anpassen.

Weltweite Präsenz und hohe Fertigungstiefe

Sämtliche qualitätsbestimmenden Komponenten unserer Frequenzumrichter fertigen wir im eigenen Werk in Deutschland mit fortschrittlichen Maschinenparks und hochqualifizierten Mitarbeitern. Das garantiert Ihnen eine hohe Betriebssicherheit, sowie eine besonders lange Lebensdauer und gibt uns die Möglichkeit, schnell und flexibel auf Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen zu reagieren. Unser dichtes Vertriebs- und Servicenetz mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in 98 Ländern gewährleistet darüber hinaus optimale Erreichbarkeit für kurze Lieferfristen sowie ein kundennahes Dienstleistungs- und Serviceangebot.

Kompromisslose Qualität schnell geliefert

Durch unser umfassendes Know-how und unsere langjährige Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung von Frequenzumrichtern erfüllen wir höchste Qualitätsansprüche – und zwar nicht nur in der Produktion, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zukunftsorientierte Produktionsmethoden, modernste Fertigungsanlagen, qualifizierte Mitarbeiter sowie ein konsequentes Qualitätsmanagement sichern dabei dauerhaft die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der NORD-Frequenzumrichter. Eine schnelle Verfügbarkeit sowie kurzfristige und termingerechte Lieferungen garantiert Ihnen unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz.

Ihr zuverlässiger Partner – weltweit

Die lange Lebensdauer unserer Frequenzumrichter ist das Ergebnis unseres kompromisslosen Qualitätsdenkens, der hohen Fertigungstiefe sowie unserer konsequenten Kundenorientierung. Optimierte, exakt auf die jeweiligen Anforderungen angepasste Geometrien sorgen für eine ausgezeichnete Belastbarkeit, einen geräuscharmen Lauf und einen geringen Wartungsbedarf. Mit unserem dichten internationalen Vertriebs- und Servicenetz garantieren wir Ihnen rund um den Globus kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung und schnellen Service vor Ort. Ob on- oder offline: Mit uns haben Sie einen zuverlässigen Partner an 24 Stunden und 7 Tagen die Woche.

Höchste Standards für maximale Lebensdauer

Unsere Frequenzumrichter kommen rund um den Globus in mehr als 100 verschiedenen Industrien mit oft großen technischen Anforderungen zum Einsatz. Deshalb sind höchste Qualitätsstandards nicht nur in der Produktion, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette für uns selbstverständlich. Die lange Lebensdauer und den geringen Wartungsaufwand unserer Frequenzumrichter gewährleisten wir durch hochwertige Materialien, ein strenges Qualitätsmanagementsystem sowie weltweit einheitliche Produktionsstandards. Dabei setzen wir auf modernste Produktionssysteme und Fertigungstechnologien wie KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management und Quality Circles.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Schutzklasse: IP20, IP20
  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrachs-Betrieb

NORDAC START - SK 135E - Motorstarter

Kompakter Antrieb, verschleißfreies Starten

  • Leistungsbereich: 0,25 – 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage

NORDAC LINK - SK 250E - Frequenzumrichter

Schnelle Installation, einfache Wartung

  • Leistungsbereich: 0,37 - 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter

Kompakter Antrieb, wichtigste Antriebsfunktionen

  • Leistungsbereich: 0,25 – 2,2 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage

NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter

Schnelle Installation, verschleißfreies Starten

  • Leistungsbereich: 0,06 - 3,0 kW
  • Schutzklasse: IP65
  • Wandmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

Mehr Flexibilität, weniger Kosten

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau