NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor

Der innovative Performer

  • Leistungen: 0.16 HP - 50 HP
  • Drehmoment: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Baugrößen: 13

Das NORDBLOC.1 Stirnradgetriebe mit seiner glatten Oberfläche ist eine innovative Antriebslösung für alle Anwendungen, bei denen es besonders auf Sauberkeit ankommt. Diese innovativen und patentierten Getriebe kommen ohne Montageöffnungen aus. Dies erhöht die Produktstabilität und schafft gleichzeitig eine glattere Oberfläche, auf der sich weder Flüssigkeiten noch feste Stoffe sammeln können.

  • Vollwellengetriebe
  • Fuß- und Flanschausführung
  • Koaxial-Getriebe

  • hocheffizient und daher nur geringe Betriebskosten
  • Aluminium-Gehäuse-Ausführung bietet geringes Gewicht
  • Grauguss-Gehäuse-Ausführung bietet den Vorteil von Robustheit
  • innovatives Design
  • hohe Axial-und Radialbelastbarkeit bieten sicheren Betrieb
  • geräuscharmer Lauf
  • weiter Drehzahlbereich
  • anwendungsspezifische Ausführungen
  • hohe Antriebsdrehmomente

G1012 - NORDBLOC 50Hz, metrisch


G1012 - NORDBLOC 50Hz, metrisch
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1000 - Getriebe


B1000 - Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2000 - Explosionsgeschützte Getriebe


B2000 - Explosionsgeschützte Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand


F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1000 - Getriebe


B1000 - Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2000 - Explosionsgeschützte Getriebe


B2000 - Explosionsgeschützte Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Getriebe und Getriebemotoren - IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Getriebe und Getriebemotoren - IE3
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G5000 - Getriebe mit IE5+ Motoren


G5000 - Getriebe mit IE5+ Motoren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI60-0004 - IE4-Getriebemotoren, super premium efficiency


TI60-0004 - IE4-Getriebemotoren, super premium efficiency
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6030 - Antriebslösung für Flughafentechnik


A6030 - Antriebslösung für Flughafentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6032 - Antriebslösung für Bühnentechnik


A6032 - Antriebslösung für Bühnentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6033 - Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie


A6033 - Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6034 - Stahlindustrie


A6034 - Stahlindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6065 - Antriebslösungen für die Reifenindustrie


A6065 - Antriebslösungen für die Reifenindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0011 - Referenzbericht TORRESOL


CS0011 - Referenzbericht TORRESOL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0013_ZOTTER - Referenzbericht ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Referenzbericht ZOTTER
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor - Datenblatt


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor - Datenblatt
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

DTS - Theatre & Stage Technology - Referenzbericht DTS²


DTS - Theatre & Stage Technology - Referenzbericht DTS²
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand


F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1400 - Antriebstechnik aus Aluminium


F1400 - Antriebstechnik aus Aluminium
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

I8160 - Imagebroschüre - Das Unternehmen


I8160 - Imagebroschüre - Das Unternehmen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S2500 - NORDBLOC.1 STIRNRADGETRIEBE­SERIE Modular und ausbaubar


S2500 - NORDBLOC.1 STIRNRADGETRIEBE­SERIE Modular und ausbaubar
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S3400 - Oberflächenschutz für NORD-Antriebslösungen


S3400 - Oberflächenschutz für NORD-Antriebslösungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S4200 - Der Antrieb, Sicher Flexibel International


S4200 - Der Antrieb, Sicher Flexibel International
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI60-0003 - Heavy-Duty Motoren für Rollganganwendungen


TI60-0003 - Heavy-Duty Motoren für Rollganganwendungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1011 - Ersatzteilliste - NORDBLOC Stirnradgetriebe


PL1011 - Ersatzteilliste - NORDBLOC Stirnradgetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015


C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315


C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie


C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C411000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Getriebe


C411000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C411A20_2002 - EG-Baumusterprüfbescheinigung - ATEX II 2G, II 2D| KTR Bogenzahn-Kupplung


C411A20_2002 - EG-Baumusterprüfbescheinigung - ATEX II 2G, II 2D| KTR Bogenzahn-Kupplung
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C412000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Getriebe


C412000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Herstellererklärung im Sinne der REACH-Verordnung


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Herstellererklärung im Sinne der REACH-Verordnung
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - EU Konformitätserklärung ROHS


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - EU Konformitätserklärung ROHS
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details