MAXXDRIVE XT Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 60 - 2,000 HP
  • Drehmoment: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axialfan
  • Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: 7
Bauform: M1/M3
Übersetzungen: 6,14 - 22,91:1

Das MAXXDRIVE XT-Industriegetriebe in der zweistufigen Kegel-Stirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch ein stark verripptes Design in Zusammenspiel mit optimierten Axial-Lüftern und Luftführungshauben werden sehr hohe Wärmegrenzleistungen erzielt. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten.

Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebe-Baureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard-Getriebe entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung sowie optimale Bevorratung.

  • Robuste Wälzlager mit langer Lebensdauer
  • Effektive Variante der Lüfterkühlung
  • Verschiedene Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
  • Angebaute, leicht zugängliche Rücklaufsperren zum einfachen Wechsel der Drehrichtung
  • Bewährtes, einteiliges Blockgehäuseprinzip

  • Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
  • Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
  • Hohe Drehmoment Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • Spiegelbildlicher Einbau möglich zur Reduzierung von Ersatzgetrieben
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen lieferbar
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Präzision

  • Bandförderanlagen

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217