- 0,12 kW - 200 kW
- 180 Nm - 50.000 Nm
- Høj effekttæthed
- Lang levetid, minimal vedligeholdelse
- Høje radiale og aksiale belastninger
UNICASE-keglehjulsgearmotor
Stærkt og robust gear med store udvekslingsmuligheder
Pålidelig performer
Keglehjulsmotoren kræver kun lidt vedligeholdelse og sørger for sikker drift. Alsidig i brug og kan tilpasses til en lang række anvendelsesområder. Gearene har et støbejernshus, der er vridningsstivt og kan modstå høje aksiale og radiale belastninger. UNICASE-konceptet kombinerer alle gearelementer i et enkelt hus. Derfor har UNICASE-keglehjulsmotoren flere fordele:
- Driftsikkerhed takket være lang levetid
- Omkostningseffektivitet takket være høj effektivitet og lavt vedligeholdelsesbehov
- Fleksibel takket være forskellige huskonstruktioner
Produktversioner
- Størrelser: 11
- Byggeform: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Forhold: 8.04 - 13432.68
- Aksel eller hulaksel (GRIPMAXXTM eller krympeskive)
- Aksel-, flange- og fodmonterede versioner tilgængelige
- Forskellige optioner fra NORDS modulopbyggede produktsystem
Produktets egenskaber
- Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
- Vridningsstivt støbejernshus giver robusthed, holdbarhed og lav vedligeholdelse
- Forskellige lejekoncepter sikrer høj aksial og radial belastning
- Alsidig anvendelse takket være applikationsspecifikke designs
NORD-værktøjer til din applikationssupport
Vores softwareværktøjer, data og funktioner gør det lettere for dig at få det optimale ud af din NORD-drevløsning. Find de rigtige moduler til dit valgte produkt her. Er du blevet nysgerrig? Så udforsk alle de muligheder, vores applikationssupport tilbyder på vores softwareside .
Vores service til din drevløsning
Vi støtter dig fra den indledende projektplanlægning til idriftsættelse og tilbyder langsigtet support, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Find de vigtigste serviceemner for dit produktområde nedenfor. Kan du ikke finde det, du leder efter? Så besøg blot vores omfattende serviceside !
Produktvarianter & applikationer
NORD leverer skræddersyede drevløsninger fra én enkelt leverandør. Hver komponent i vores modulopbyggede produktsystem kan udvides med en motor, et gear, drevelektronik og tilbehør. Med personlig rådgivning hjælper vi dig med at implementere den bedste drevløsning til din applikation. Få mere at vide om mulighederne med dette produkt: