Uutiset –

Luotettavat NORD-teollisuusvaihteet liemien sekoittimiin

Paderbornilainen Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH on erikoistunut sovelluskohtaisen prosessiteknologian valmistukseen ja kehittämiseen ja on tunnustettu asiantuntija prosessitekniikan perustoiminnoissa, kuten irtotavaran sekoittamisessa, kuivaamisessa ja granuloinnissa. Suureen elintarviketeollisuuden tilaukseen Lödige valitsi NORDin erittäin luotettavat teollisuusvaihteet.

Bargteheide , 2020-08-31

Länsiafrikkalaisen elintarvikevalmistajan suurta tilausta varten Lödige rakensi kahdeksan suurta ja 10 pienempää sekoitinta uuteen pikakeittojen ja liemiseosten tuotantolaitokseen Länsi-Afrikan markkinoita varten. NORD toimitti Bargteheidestä tarvittavat käytöt kaikkiin 18:aan FKM-sarjan auranvannassekoittimeen. Kahdeksan suuren sekoittimen bruttotilavuus on 3 000 litraa, ja ne pystyvät tuottamaan yhden tonnin tuotetta erää kohti. Tätä varten NORD toimitti kahdeksan SK7207V -tappivaihdetta ja kytkintä 140 mm x 250 mm umpiakseleilla, nopeussuhteella 14,20:1 ja maks. 1 480 r/min, toisiomomentti 10 078 Nm. 486 kg:n kaksiportaiset vaihteet edustavat keskikokoa 11 koon NORD- teollisuusvaihteiden valikoimassa.

Oikea teho käyttöakselille

Sekoittimen sydän on käyttöakseli, johon on asennettu tarkasti lasketut ja kohdistetut sekoittimen terät, ja joka siirtää tarvittavan mekaanisen energian materiaaliin, jota on sekoitettava oikealla nopeudella. NORD-teollisuusvaihteet siirtävät jopa 110 kW:n tehon sekoittimen käyttöakseleille. Gebrüder Lödigen Christian Schilken vastaa koneiden myynnistä elintarviketeollisuudelle sekä kosmetiikka- ja lääketeollisuudelle. ”Näin suuri kansainvälinen tilaus ei ole meille arkipäivää. Siksi on tärkeää, että kaikki sujuu jouheasti toimittajiemme kanssa, ja että voimme luottaa tinkimättömään laatuun ja globaaliin palveluun. NORDin kohdalla kokonaispaketti oli oikea ja olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen toteutukseen", Schilken kertoo yhteistyöstä projektin aikana.