Uutiset –

IE5+-synkronimoottori: energiatehokas, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen

Taloudellinen vajaakuormituksella: NORDin erinomaisen hyötysuhteen ja laajan vääntömomenttialueen IE5+-moottoreista on nyt saatavana uusi koko. Sen hankinta maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Bargteheide , 2021-03-31

IE5+:sta on tullut markkinoille myös 1,1–4,0 kW:n tehoalueelle tarkoitettu koko 90, jonka jatkuva vääntömomentti on 6,8–18,2 Nm. Tuulettimellisten tai sileäpintaisten moottorien teho on 4,0 kW, ja niihin on saatavana lisävarusteena nsd tupH -pintakäsittely. Erityisen merkille pantavaa moottoreissa on häviöiden selvä väheneminen IE4-sarjan moottoreihin verrattuna. Energiatehokkaat kestomagnetoidut synkronimoottorit sopivat erinomaisesti taloudelliseen käyttöön vajaakuormalla. Moottorien luontevia käyttökohteita ovat sisälogistiikan lisäksi korkeiden hygieniavaatimusten alueet lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Asennusvaihtoehtoja ovat suora asennus sekä asennus NEMA- ja IEC-moottorisovitteilla. Tilauksesta moottoriin voidaan integroida valmiiksi tarvittavat anturit ja mekaaninen jarru.

Laajalla käyntinopeusalueella vakiona pysyvä vääntömomentti antaa mahdollisuuden käytettävien mallien karsimiseen. Se vähentää hallinnollisia kustannuksia ja virtaviivaistaa tuotannon, logistiikan, varaston ja huollon prosesseja. IE5+-synkronimoottorit sopivat moduuliperiaatteen mukaisesti yhteen NORDin kaikkien vaihteiden ja kaiken käyttöelektroniikan kanssa.