MAXXDRIVE kartiovaihteet

Teollisuusvaihde

  • Teho: 50 ‐ 2,000 HP
  • Momentti: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Erittäin luja, tarkkuustyönä valmistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja joustava rakenne mahdollistaa optimaalisen sovittamisen omaan käyttökohteeseesi
  • Hiljainen käyntiääni
Koot: 11
Asennusasento: M1 - M6
Välityssuhde: 12.61 - 30,000 : 1

MAXXDRIVE-teollisuusvaihteen kartiovaihdeversio valmistetaan koetellulla UNICASE-periaatteella ja siitä on saatavana kaikissa kokoluokissa.

Eri tiivistysvaihtoehdot mahdollistavat teollisuusvaihteiden mukauttamisen erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.

Joustava lämpötilanhallinta mahdollistaa myös käytön voimakkaasti vaihtelevissa olosuhteissa ja pidentää voiteluaineen käyttöikää. Suuret vierintälaakerit ja keskiöetäisyydet parantavat kuormitettavuutta ja pidentävät rakenneosien käyttöikää.

Tarjoamme nopeat suunnittelu- ja toimitusajat. Tämän mahdollistaa asiantuntijoidemme laaja osaaminen eri käyttökohteiden vaatimuksista sekä rakenneosien optimoitu varastointi.

  • Useita toisiolaakeriversioita saatavana vakiona
  • Versiot tehokkaalla puhallinjäähdytyksellä
  • Laaja valikoima moottorin kiinnitysmahdollisuuksia
  • Toimitukset mahdollisia myös asennusvalmiina kokonaisuuksina, varustettuina kytkimellä, jarruilla, valvonnalla jne.
  • Valmiiksi asennetut, helposti käsiteltävät pysäyttimet pyörimissuunnan vaihtoa varten

  • Optimaalinen tiivistys mahdollistaa pitkän käyttöiän ilman vuotoja
  • Hiljainen käyntiääni erikoistarkkojen kartiopyörien ansiosta
  • Tehokas puhallinjäähdytys optimoidulla puhaltimen ilmavirtauksella
  • Suuri vääntömomentin sieto
  • Voiteluaineen pitkä käyttöikä minimoi huoltokustannukset
  • Symmetrinen rakenne
  • B14-standardilaippa toisiopuolella vakiovarusteena
  • 6 mahdollista asennusasentoa; soveltuu moniin eri käyttökohteisiin
  • Peilikuva- ja kallistettu asennus mahdollinen
  • Ensiö- ja toisioakselit mukautettavissa asiakkaan mittoihin.
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettava
  • Suuri tarkkuus

• Hihnakuljetinjärjestelmät

• Sekoittimet

• Virtauksenkehittimet

• Suulakepuristimet

• Rummut

• Jauhimet

• Hissit

• jne.