UNICASE-hammasvaihteet

  • Teho: 0.16 - 200 HP
  • Momentti: 88 - 230,000 lb-in
Koot: 11
Asennusasento: M1 - M6
Välityssuhde: 1.35 - 14,340.31 : 1

  • Vaihteet tappiakselilla
  • Jalka- tai laippakiinnitys
  • Koaksiaaliset vaihteet

  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Pieni tilantarve kompaktien mittojen ansiosta
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Hyvä aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Hiljainen käynti
  • Sovelluskohtaiset versiot

Käyttöalueet

  • Pumput
  • Puhaltimet
  • Sisälogistiikka
  • Pakkaustekniikka