- Plage de puissances 0,25 – 160 kW
- Classe de protection : IP20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Suppression progressive
NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence
Haute fonctionnalité, puissance maximale
Powerful and for universal use
NORDAC PRO est le variateur de fréquences pour toutes les tâches d’entraînement. Il offre une large plage de puissances et peut être étendu par des modules optionnels enfichables. Les fonctions évolutives et la gamme d’interfaces permettent une adaptation optimale aux applications les plus diverses.
Versions du produit
- Plage de puissances 0,25 – 160 kW
- 1 phase 110 - 120 V, 1/3 phases 200 - 240 V, 3 phases 380 - 480 V
- Classe de protection : IP20
- Sécurité fonctionnelle
- Module de commande enfichable SK TU3
Caractéristiques du produit
- 7x entrées digitales, 2x sorties digitales, 2x relais, 2x entrées analogiques, 1x sortie analogique
- Extension entrée/sortie en option
- Sécurité fonctionnelle : STO, SS1
- Interface Ethernet par module optionnel extensible
- Interfaces pour codeur universel : TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Structure des paramètres compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
- Paramétrage possible par le biais du module de commande enfichable, de l’outil logiciel NORDCON ou de l’application
- 4 jeux de paramètres, directement commutables en ligne
- Gestion du freinage moteur, fonctionnalité de levage
- Mode à quatre quadrants par le hacheur de freinage intégré
- Commande U/f, régulation vectorielle du courant en fonctionnement en boucle ouverte ou fermée
- Haute qualité de régulation et rapport de surcharge élevé pour les moteurs synchrones et asynchrones
- Fonctionnalité d'automate pour des fonctions liées à l'entraînement
- POSICON - mode de positionnement intégré et synchronisme
- Filtre réseau intégré
- Dernier achat
- 2027-04-30
- Dernière livraison
- 2027-12-11
- Fin du support/du service (LTS)
- 2030-04-30
Avis important:
Product is being phased out; transition to successor solution
Produit de remplacement
NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence
Un seul produit aux nombreux avantages
- Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
- Classe de protection : IP20
- Interface Ethernet multiprotocole
- Interface USB pour un paramétrage hors tension
- Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple
Gestion du cycle de vie des produits
Planifier. Développer. Moderniser.
Afin de vous aider à planifier vos systèmes de manière fiable sur le long terme, nous attribuons un statut de cycle de vie à toutes les générations de produits. Vous découvrirez ici la signification de chaque phase et les services mis à votre disposition à chaque étape.
En savoir plusOutils NORD pour l'assistance à vos applications
Nos outils logiciels, données et fonctions vous aident à tirer le meilleur parti de votre solution d'entraînement NORD. Trouvez ici les modules adaptés au produit que vous avez sélectionné. Cela vous intrigue ? Découvrez alors toutes les options offertes par notre assistance à l'application dans notre rubrique Logiciels .
Notre service pour votre système d'entraînement
Nous vous accompagnons de la conception initiale du projet jusqu'à la mise en service et vous offrons une assistance à long terme adaptée à vos besoins individuels. Découvrez ci-dessous les principaux thèmes de service pour votre gamme de produits. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Alors rendez-vous simplement dans notre section Service complète !