Nouveautés –
Systèmes d'entraînement compacts de NORD pour les systèmes de convoyage.
Dans les industries agroalimentaires, des boissons et de l'emballage, l'espace pour les systèmes de convoyage est souvent limité. Une entreprise suédoise d'ingénierie mécanique utilise les avantages des systèmes d'entraînement NORD pour réaliser une conception compacte avec un nombre de variantes d'entraînement réduites dans la construction de convoyeurs à chaîne.
Bargteheide, 2025-05-27
Fredriksons, fabricant de systèmes de convoyage pour l'industrie agroalimentaire, bénéficie non seulement de la conception peu encombrante, des différents niveaux de vitesse et de l'interface Ethernet multiprotocole intégrée des systèmes d' entraînement NORD, mais également de la possibilité de réduire le nombre de variantes, tant pour les solutions décentralisées que pour les solutions avec armoires de commande. Ils peuvent également résister à des températures allant jusqu'à -30 °C, ce qui est particulièrement avantageux pour les applications de surgélation.
Découvrez en plus sur Fredriksons ici !
Variateurs de fréquence de haute technologie pour une production moderne
Dans les convoyeurs à chaîne pour l'emballage alimentaire chez Fredriksons, les moteurs asynchrones IE3 de NORD sont utilisés avec un réducteur à couple conique NORDBLOC.1, combiné au variateur de fréquence NORDAC ON. Les variateurs de fréquence décentralisés offrent une solution économique pour les environnements de production modernes. Ils couvrent une gamme de puissance de 0,37 kW à 3,7 kW et se caractérisent par leur enfichabilité complète, leur fonctionnalité plug-and-play, leurs faibles besoins de maintenance et leur fiabilité exceptionnelle. Les autres fonctionnalités incluent l'API embarqué et l'interface Ethernet intégrée. Les protocoles PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT peuvent être facilement configurés à l'aide de paramètres. Dans le domaine de la sécurité fonctionnelle, le NORDAC ON proposera bientôt de nouvelles fonctions en plus de STO et SS1 : SLS, SMS et SSM.
Découvrez-en plus sur les systèmes d’entraînement décentralisés de NORD dès maintenant !
Pour les solutions autonomes, Fredriksons utilise le variateur de fréquence NORDAC PRO SK 500P de NORD. Le variateur de fréquence pour armoire de commande au format Booksize convient à pratiquement toutes les tâches d'entraînement. Ses variantes couvrent une plage de puissance de 0,25 à 22 kW – il impressionne également par sa capacité de surcharge élevée. Le variateur sera bientôt disponible avec une extension de puissance jusqu'à 160 kW inclus.
Des solutions efficaces issues du kit de produits
Dans l’ensemble, le fabricant de machines suédois a pu réduire le nombre de variantes d’entraînement dans ses systèmes en utilisant les produits NORD. L'utilisation réduite de matériaux et des composants d'entraînement idéalement coordonnés réduisent également le coût total de possession et l'empreinte CO2.
Plus d'informations sur le variateur de fréquence pour armoire de commande NORDAC PRO - SK 500P !