Fredriksons

Système d’entraînement à faible encombrement pour le secteur de l’emballage

L’espace est souvent contraint dans la production agroalimentaire. Une conception compacte est donc souvent demandée lors du montage d’installations de convoyage. Le constructeur de machines suédois Fredriksons utilise le système d’entraînement optimisé et fiable de NORD DRIVESYSTEMS avec interface Ethernet multiprotocole intégrée, pour rationaliser la conception de ses installations modernes dédiées au secteur de l’emballage et réduire le nombre de variantes d’entraînement.

Présentation du client

Dans le nouveau showroom de Fredriksons à Vadstena en Suède, des emballages, tels qu’on les connaît au supermarché, sont acheminés à un rythme régulier sur un convoyeur à chaîne en plastique. L’installation de convoyage s’étend sur plusieurs niveaux, décrit parfois une courbe, puis de nouveau de longues lignes droites. Tout tourne comme une horloge, on ne perçoit qu’un léger grincement. « Les convoyeurs à bandes horizontaux de ce type sont utilisés dans le processus de production, par exemple après le remplissage de produits laitiers dans des emballages en plastique », explique Tommy Bäck, Conveyor Solutions Development Manager chez Fredriksons Verkstads. Les convoyeurs à chaînes en plastique ultramodernes de l’entreprise sont utilisés notamment chez l’un des plus grands fabricants d’emballages au monde.

Dans le nouveau showroom de Fredriksons à Vadstena en Suède, des emballages, tels qu’on les connaît au supermarché, sont acheminés à un rythme régulier sur un convoyeur à chaîne en plastique. L’installation de convoyage s’étend sur plusieurs niveaux, décrit parfois une courbe, puis de nouveau de longues lignes droites. Tout tourne comme une horloge, on ne perçoit qu’un léger grincement. « Les convoyeurs à bandes horizontaux de ce type sont utilisés dans le processus de production, par exemple après le remplissage de produits laitiers dans des emballages en plastique », explique Tommy Bäck, Conveyor Solutions Development Manager chez Fredriksons Verkstads. Les convoyeurs à chaînes en plastique ultramodernes de l’entreprise sont utilisés notamment chez l’un des plus grands fabricants d’emballages au monde.

Exigences spécifiques de l’application

Systèmes d’entraînement personnalisés en fonction des clients

NORD dispose d’un savoir-faire complet et d’une longue expérience dans plus de 100 secteurs. En tant que fournisseur de systèmes présent partout dans le monde, l’entreprise propose des solutions d’entraînement sur mesure, rentables et durables à base de produits modulaires pour toutes les étapes du processus d’emballage, de l’emballage primaire et secondaire à l’emballage-de-fin-de-ligne.

 L’une des principales raisons avancées par le fabricant d’installations Fredriksons dans le choix du système d’entraînement NORD a été, outre la conception compacte, l’interface Ethernet multiprotocole intégrée aux entraînements. Celle-ci prend en charge la connexion aux commandes de différents fabricants et la communication via différents protocoles, en fonction des besoins de l’utilisateur final pour sa production. En outre, le fabricant d’installations bénéficie des divers niveaux de vitesse des entraînements et de la possibilité de réduction des variantes, tant avec les entraînements décentralisés que dans l’armoire électrique. Un autre facteur important pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire est que les solutions d’entraînement NORD conviennent aussi aux basses températures jusqu’à -30 °C.

Variateur high-tech pour les productions modernes

Les convoyeurs à chaînes en plastique Fredriksons sont dotés de moteurs asynchrones IE3 de NORD avec un réducteur à couple conique NORDBLOC. 1 associé à un variateur de fréquence NORDAC <i>ON</i> . Les variateurs de fréquence décentralisés de la famille NORDAC ON/ON+ proposent une solution économique pour les environnements de production modernes. Ils se distinguent par leur conception compacte, leurs nombreux éléments enfichables et leur haute fiabilité. Le NORDAC ON a été spécialement conçu pour les applications avec moteurs asynchrones, tandis que le NORDAC ON+ s’associe au moteur synchrone IE5+. Les variateurs de fréquence couvrent une plage de puissance de 0,37 kW à 3,7 kW. Grâce à leur fonctionnalité plug-and-play, les opérations de câblage et de maintenance dans les machines et installations sont nettement réduites. Le NORDAC ON va bénéficier de nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la sécurité fonctionnelle : outre les fonctions STO et SS1, il sera également doté du SLS, SMS et SSM. Les autres caractéristiques sont l'automate embarqué pour la fonctionnalité automate et les fonctions liées à l’entraînement, ainsi qu’une interface Ethernet intégrée. Les protocoles PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT sont réglables simplement via des paramètres. L’autre avantage est la connexion directe possible à l’entraînement des capteurs et actionneurs locaux, via les entrées et sorties numériques. Il n’est ainsi pas nécessaire de disposer de nœuds supplémentaires pour le bus.

En cas de besoin d’une solution autonome, Fredriksons utilise le variateur de fréquence NORDAC <i>PRO</i> SK 500P de NORD. Le variateur en armoire au format livre convient quasiment à toute tâche d’entraînement. Ses variantes couvrent une plage de puissance de 0,25 à 37 kW, de plus, il séduit par sa grande résistance aux surcharges. Prochainement, le variateur sera disponible avec une puissance étendue jusqu’à 160 kW. « Grâce aux nombreux avantages des produits NORD, nous avons pu réduire substantiellement les variantes d’entraînement dans nos installations, ainsi que nos stocks », rapporte Tommy Bäck. « De manière générale, on peut dire : plus le nombre de variantes des systèmes d’entraînement est élevé, plus les coûts le sont aussi, aussi bien pour nous en tant qu’OEM, que pour l’utilisateur final ». Grâce à l’utilisation réduite de matériels et aux composants de l’entraînement parfaitement ajustés entre eux, on peut non seulement réduire le TCO , mais aussi l’empreinte carbone des entreprises productrices.

Solution pour l’application

Bien armés pour les interventions de dépannage

Pendant le fonctionnement, les exploitants d’installations doivent pouvoir se fier au système d’entraînement monté. Lors du choix du système d’entraînement, outre une installation et une mise en service simples, il est aussi important de pouvoir remplacer le système facilement lors d’un dépannage. « En cas de panne, les entraînements peuvent être remplacés en un tournemain par simple enfichage, ce qui permet de réduire considérablement les temps d’immobilisation », précise M. Bäck. De plus, les entraînements du fabricant sont très robustes et peuvent être surveillés avec le Condition Monitoring .

Ainsi, l’utilisateur dispose à tout moment de toutes les données d’entraînement pertinentes, comme les températures, le comportement de fonctionnement ou les niveaux d’huile. Si des signes d’usure excessive sont détectés, le client final peut prendre des mesures préventives avant une panne. Les possibilités de la maintenance prédictive en association avec la technique plug-and-play simple des entraînements NORD accroissent très sensiblement la prévisibilité et la sécurité de fonctionnement de la production. Avec NORDAC ACCESS BT, les experts des entraînements proposent, en outre, un adaptateur Bluetooth pour leurs variateurs de fréquence et créent un accès facile pour les terminaux mobiles via NORDCON APP . Ainsi, NORD offre une solution mobile de mise en service et de maintenance pour une très grande flexibilité et un confort d’utilisation maximum pour l’utilisateur final.

Un partenariat pour un succès maximal

« Outre de nombreux détails techniques, un point très important lors du choix de nos fournisseurs est que la collaboration fonctionne bien. Et nos interlocuteurs chez NORD sont toujours convaincants quand il s’agit de mettre en œuvre des souhaits individuels ou des modifications », conclut M. Bäck. « Parallèlement, nous profitons des toutes nouvelles et très modernes solutions d’entraînement du fabricant, qui s’intègrent parfaitement au cycle de vie de nos installations. Nous nous réjouissons d’une relation commerciale durable et fructueuse avec NORD ».

Motoréducteur à couple conique gamme NORDBLOC.1

Performance et design

  • Puissances : 0,12 kW - 9,2 kW
  • Couple : 50 Nm - 660 Nm
  • Traitement de surface IP69K ou NXD tupH en option pour une protection maximale
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissances : 0,12 kW - 55 kW
  • Certifications et autorisations internationales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Adaptable de manière flexible grâce à diverses options

Moteurs synchrones IE5+ (TEFC)

Efficaces et compacts

  • Puissances : 0,5 kW - 11,00 kW
  • Prochain niveau de l'efficacité énergétique : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte

Moteurs synchrones IE5+ (TENV)

Hygiène. Haut rendement. Compacité

  • Classe de rendement : IE5+
  • Disponible en option avec IP69K et traitement de surface NXD tupH
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte et hygiénique
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Variateur de fréquence décentralisé

  • Plage de puissances : 0,37 – 3,7 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Système polyvalent avec montage mural ou sur moteur
  • Intégration facile avec l'interface Ethernet multi-protocole
  • Mise en service rapide via plug and play

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

A6028 - Brochure d'application A6028 - Systèmes d'entraînement pour l'industrie des boissons


A6028 - Brochure d'application A6028 - Systèmes d'entraînement pour l'industrie des boissons
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Plus d’informations sont disponibles ici :

Conseils en rendement énergétique et CTP

Aussi bien avec nos produits innovants qu’avec une large gamme de services, nous vous aidons à trouver la solution la mieux adaptée et la moins consommatrice d’énergie pour votre système d’entraînement. Tous nos modules d’entraînement, qu’il s’agisse de réducteurs, de moteurs ou de variateurs de fréquence, sont optimisés de façon à préserver les ressources naturelles.

Conception et ingénierie

Avec les solutions de produits complètes offertes par notre module NORD, nous pouvons réaliser quasiment toutes les applications de nos clients. Toutefois, un choix trop large peut entraîner un excès d’informations. Qu’il s’agisse du configurateur en ligne ou de conseils personnalisés : nous vous apportons notre aide lors de la conception des entraînements et vous montrons comment obtenir le meilleur système d’entraînement possible selon l’objectif visé.

Services numériques et self-services

La réponse rapide à toutes les questions sur notre service après-vente. Trouvez la documentation et les pièces détachées liées à votre commande très facilement avec votre numéro de série produit NORD. Contactez notre S.A.V. ou notre service des ventes. Ou connectez-vous à notre portail client myNORD, configurez des produits NORD en autonomie, sélectionnez et commandez.