Nouveautés –

Le traitement de surface NXD tupH<sup>®</sup>, compatible avec les applications alimentaires, confère aux variateurs en aluminium une résistance aux agents de nettoyage agressifs

Grâce à NXD tupH<sup>®</sup> de NORD DRIVESYSTEMS, les utilisateurs d'applications exigeant une hygiène irréprochable dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage bénéficient des avantages des variateurs en aluminium. Ce traitement de surface, compatible avec les applications alimentaires, confère à l'aluminium des propriétés le rendant comparable à l'acier inoxydable en termes d'hygiène et de résistance à la corrosion.

Bargteheide, 2026-03-25

Avec NXD tupH<sup>®</sup>, NORD DRIVESYSTEMS a développé une protection de surface efficace et compatible avec les applications alimentaires, spécialement conçue pour les carters en aluminium. Ces carters, moteurs à combustion douce et convertisseurs de fréquence décentralisés deviennent extrêmement résistants à la corrosion et supportent durablement les procédures de nettoyage intensives de l'industrie agroalimentaire. NXD signifie « NORD eXtreme Duty » (NORD eXtreme Duty) ; tupH est la contraction des termes anglais « tough » (robuste) et « pH » (valeur pH).

Des tests attestent de sa résistance chimique

NXD tupH<sup>®</sup> associe un traitement de surface spécial à un scellant de haute qualité. Le résultat est une surface non poreuse, facile à nettoyer et qui ne s'écaille pas et ne se corrode pas, même après de nombreux cycles de nettoyage. La technologie NXD tupH<sup>®</sup> a démontré sa résistance chimique lors de tests Ecolab de longue durée, réalisés avec des agents de nettoyage agressifs. Les composants d'entraînement NORD dotés de surfaces NXD tupH<sup>®</sup> sont conformes aux normes de sécurité alimentaire, conformément aux exigences de l'UE (règlement UE 1935/2004), de la Suisse, de la FDA (États-Unis) et des pays du MERCOSUR. Ils sont adaptés aux applications en contact alimentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage primaire.

Une alternative économique aux entraînements en acier inoxydable

NORD propose ainsi aux utilisateurs une alternative économique et performante aux entraînements en acier inoxydable. Les solutions d'entraînement avec boîtier en aluminium sont plus légères et permettent une conception compacte. L'aluminium étant un excellent conducteur thermique, il est possible d'atteindre une densité de puissance plus élevée et des températures de surface plus basses. Grâce à NXD tupH<sup>®</sup>, les boîtiers en aluminium sont désormais également résistants aux produits chimiques, ce qui rend les solutions d'entraînement durables et élargit le champ des applications hygiéniques.

La finition de surface NORD ne nécessite aucune conception particulière et, par conséquent, aucun coût supplémentaire de stockage et d'installation. Le fabricant applique cette finition aux composants existants. Ainsi, NORD peut exploiter les capacités de ses produits modulaires pour la conception du système d'entraînement et fournir des systèmes d'entraînement NXD tupH<sup>®</sup> entièrement personnalisés, issus d'un fournisseur unique.

Solutions complètes

La finition NXD tupH<sup>®</sup> est disponible pour tous les produits en aluminium NORD à surface lisse, notamment la combinaison moteur/réducteur intégrée DuoDrive, les moteurs IE5+ à haut rendement énergétique , ainsi que les réducteurs à plat et à engrenages coniques NORDBLOC.1<sup>®</sup> . De plus, un convertisseur de fréquence décentralisé avec finition NXD tupH<sup>®</sup> sera prochainement disponible avec NORDAC ON PURE. Grâce à cette solution, NORD peut fournir des systèmes d'entraînement complets avec une finition de surface apte au contact alimentaire, issus d'un fournisseur unique.