Nouveautés –

Le modèle polyvalent : variateur de fréquence pour armoire de commande NORDAC PRO

Grâce à ses interfaces polyvalentes, le variateur de fréquence NORDAC PRO de NORD DRIVESYSTEMS s'intègre aisément dans les environnements d'automatisation. Véritable centre de commande entre le système de contrôle et les axes, il assure un pilotage optimal de l'entraînement et des périphériques.

Bargteheide, 2026-09-29

Contrôle avec précision les moteurs asynchrones et synchrones, avec ou sans retour de codeur, garantit une capacité de surcharge élevée (jusqu'à 200 %), une vitesse stable indépendante de la charge ainsi qu'un démarrage et un arrêt dynamiques. Autant de caractéristiques qui définissent le variateur pour armoire de commande NORDAC PRO SK 500P NORD. La fonction intégrée POSICON permet de se déplacer vers de nombreuses positions absolues ou d'effectuer des avances incrémentales sur des axes en boucle continue. La synchronisation des mouvements de plusieurs entraînements sur un même axe s'effectue aisément grâce aux fonctions embarquées ; il est également possible de mettre en œuvre une commande séquentielle de plusieurs axes incluant le traitement des signaux de codeur, par exemple pour des systèmes de stockage.

Une gamme de variateurs unique en standard

Le NORDAC PRO SK 500P peut servir de centre de commande pour de nombreuses applications : équipements de levage (grâce à une capacité de surcharge allant jusqu'à 200 %), pompes (grâce à la régulation PI) ou applications dynamiques (grâce au contrôle vectoriel CFC en boucle ouverte sans codeur). L'adoption du NORDAC PRO SK 500P comme standard dans l'armoire de commande simplifie les processus d'approvisionnement et de stockage tout en réduisant la diversité des pièces de rechange.

Installation compacte, mise en service rapide

Quatre protocoles Ethernet industriels peuvent être sélectionnés via l'interface Ethernet multiprotocole du variateur pour armoire de commande : Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT et POWERLINK. L'automate intégré du NORDAC PRO SK 500P agit comme un automate logiciel (Soft-PLC) ; il prend en charge les fonctions liées au système d'entraînement, allégeant ainsi la charge de l'automate principal ou remplaçant des automates de plus petite taille. Résultat : une mise en service plus rapide des machines et des installations, avec une réduction des efforts de câblage, d'installation et de maintenance.

Grâce à sa conception compacte, le variateur de fréquence permet de gagner de la place dans l'armoire de commande : le NORDAC PRO SK 500P est disponible au format « livre » jusqu'à une puissance de 22 kW. Selon l'architecture du système, les fonctions intégrées suppriment le besoin d'emplacements auparavant nécessaires dans l'armoire électrique, d'armoires de commande supplémentaires ou même de l'automate de niveau supérieur.

Adaptable à diverses applications

La gamme NORDAC PRO se décline en trois configurations que les utilisateurs peuvent adapter aux exigences de leur application spécifique. NORD propose le NORDAC PRO sous forme de variateur pour applications standard ou de variateur d'application (décliné en deux variantes) pour les systèmes d'entraînement en réseau.

En savoir plus sur le NORDAC PRO SK 500P