BCS Group

Le centre de distribution le plus rapide d'Australie

BCS Group a opté pour les nouveaux motoréducteurs à engrenages coniques avec variateurs de fréquence décentralisés de NORD lors de la conception du centre de distribution le plus rapide d'Australie.

Side view of a conveyor belt at a parcel sorting facility with eight drives mounted at regular intervals.

Focus sur le client

La société australienne BCS se concentre sur la fourniture de solutions complètes pour les installations logistiques, le contrôle et les logiciels. BCS est devenu un fournisseur important pour les aéroports, les compagnies aériennes, les transporteurs de fret et les clients industriels du monde entier. BCS compte trois unités commerciales : les systèmes aéroportuaires, l'installation et la maintenance et les services et solutions.

Focus sur le projet

Le nouveau centre de distribution de TOLL IPEC à Tullamarine, Melbourne, est au cœur du réseau de distribution national de l'entreprise. TOLL a sélectionné BCS Group pour fournir le système de transport interne. BCS a à son tour engagé NORD DRIVESYSTEMS Australia pour fournir plus de 1 000 motoréducteurs.

  • variateurs de fréquence préprogrammés pour une mise en service rapide ;
  • connexions enfichables pour une installation et une maintenance faciles ;
  • plus de 1000 moteurs et réducteurs de 0,37 à 5,5 kW.

Défi du projet

Après avoir remporté une commande pour un système de distribution moderne pour le plus grand transporteur de marchandises d'Australie, BCS Group avait besoin d'un millier de motoréducteurs et de variateurs de fréquence. BCS a choisi NORD DRIVESYSTEMS car les produits NORD possèdent des fonctionnalités innovantes dont BCS et le client peuvent bénéficier.

Contexte : En 2014, TOLL IPEC a décidé de renforcer sa distribution de colis en construisant un nouveau centre de distribution à Melbourne. Le nouveau « méga centre de distribution » est l'araignée dans la toile du réseau de distribution national de TOLL. L'entreprise a décidé de construire le centre, l'un des plus grands d'Australie, à Tullamarine, à Melbourne. Le nouveau centre de distribution a permis à TOLL IPEC de traiter jusqu'à 35 000 colis par heure.

Groupe BCS : TOLL a sélectionné BCS Group comme fournisseur des installations du nouveau centre de distribution de Melbourne. La solution entièrement automatisée de BCS couvre divers processus, notamment la réception, le traitement des données, le tri à grande vitesse, les solutions flexibles de chargement et d'expédition, le contrôle et le contrôle des processus.

NORD DRIVESYSTEMS : Un centre de cette taille dispose d'un énorme système de transport interne pour le déplacement des colis. Cela nécessite un grand nombre de moteurs et de variateurs de fréquence. BCS a opté pour les nouveaux motoréducteurs à engrenages coniques avec inverseurs décentralisés de NORD. «Les convoyeurs assurent l'acheminement de tous les colis vers les machines de tri et de là vers le service de distribution», explique Frank Kassai, Group Engineering Manager chez BCS. "Nous parlons d'un millier de moteurs et de réducteurs, tous de tailles différentes, avec des puissances allant de 0,37 à 5,5 kW."

Pourquoi BCS a-t-il choisi NORD ?

« Le gros avantage est que NORD fournit des réducteurs à engrenages coniques efficaces à deux étages. De plus, l'installation et la maintenance sont très simples, car le réducteur est monté sur le dessus du moteur et les produits NORD disposent de connexions pratiques », explique Kassai. « En cas de problème technique, il suffit de remplacer et de reprogrammer le moteur. Cela ne prend que quelques minutes. Beaucoup plus court et plus simple que de faire appel à un électricien qui doit remplacer et installer un motoréducteur complet. De plus, vous peut facilement reprogrammer la configuration des boîtes de vitesses, vous permettant ainsi de choisir différents formats d'essieux pour différentes applications. »

« TOLL Melbourne est le plus grand centre de distribution que BCS ait jamais construit en Australie. L'installation et la mise en service se sont déroulées sans problème », explique Kassai. « NORD avait programmé les motoréducteurs à l'avance, la mise en service a donc pris peu de temps. »

BCS ne savait pas à l’avance si NORD pourrait fournir le même niveau de soutien que celui auquel les gens étaient habitués. Kassai : « Nous sommes très satisfaits du service de NORD. Il n'y a eu aucun problème. » Le centre de distribution de TOLL à Melbourne est entré en service fin 2015.

Autres projets : Le centre de distribution de TOLL à Melbourne n'est pas le seul projet pour lequel BCS a fait appel à NORD. BCS a également utilisé les solutions d'entraînement NORD dans d'autres centres de distribution et dans les aéroports.

Les moteurs à engrenages coniques de NORD avec variateurs de fréquence décentralisés peuvent être utilisés dans d'innombrables autres applications et secteurs. Selon Kassai, les équipements NORD fonctionnent sans problème dans les aéroports et les centres de distribution.

Le réducteur : Les réducteurs NORD sont composés de composants de qualité supérieure développés et fabriqués en interne en Allemagne. Grâce à une excellente densité de puissance et à des roulements extrêmement résistants, les réducteurs fonctionnent sans problème. De plus, ils nécessitent peu d’entretien et sont extrêmement silencieux.

Le moteur : les moteurs hautement efficaces de NORD répondent à toutes les normes mondiales et peuvent donc être utilisés partout dans le monde. NORD fournit des moteurs pour toutes sortes de conditions : à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des environnements chauds ou froids, ou pour des environnements avec des exigences élevées en matière d'hygiène et de sécurité.

L'entraînement électronique : les démarreurs de moteur et les variateurs de fréquence NORD, que NORD développe et fabrique en interne, sont très compacts, faciles à installer et très fiables. Grâce aux nombreux types et options, ils peuvent facilement être adaptés aux exigences et aux besoins du client.

Motoréducteur à couple conique gamme NORDBLOC.1

Performance et design

  • Puissances : 0,12 kW - 9,2 kW
  • Couple : 50 Nm - 660 Nm
  • Traitement de surface IP69K ou NXD tupH en option pour une protection maximale
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissances : 0,12 kW - 55 kW
  • Certifications et autorisations internationales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Adaptable de manière flexible grâce à diverses options

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Plus de flexibilité, plus économique

  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur
  • Une flexibilité maximale en raison de la conception modulaire
  • High functionality for a wide range of applications

CS0021 - BCS Group_Intralogistique


CS0021 - BCS Group_Intralogistique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6030 - Brochure d'application A6030 - Systèmes d'entraînement pour systèmes de transport de bagages


A6030 - Brochure d'application A6030 - Systèmes d'entraînement pour systèmes de transport de bagages
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S5210 - Espace de solutions LogiDrive


S5210 - Espace de solutions LogiDrive
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Trouvez plus d'information ici :